igus® le ofrece la más amplia gama de cables profinet para movimiento que existen en el mercado y además nos complace anunciarles que formamos parte del Grupo profinet. Cables disponibles en las siguientes versiones:
Recuerde que, si lo desea, puede descargar nuestro catálogo en PDF de forma gratuita.
Por favor, seleccione la referencia que cumple los requerimientos de su aplicación.
Recorridos de hasta 10m
CF888.060Recorridos de hasta 20m
CFBUS.PVC.060Recorridos de hasta 10 m
CF898.060Recorridos de hasta 20 m
CFBUS.PUR.060Recorridos de hasta 400 m
CFBUS.060Radios pequeños
CFBUS.LB.060