Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

motion plastics para barcos y otras embarcaciones

Las piezas de los barcos deportivos y otras embarcaciones, ya sean las del motor, el motor fueraborda o el timón, están sometidas a una humedad constante, por lo que deben ser resistentes al mal tiempo y la corrosión. Resistentes al agua de mar, el viento y las tormentas: estos son los requisitos que los productos  igus deben cumplir en la construcción de embarcaciones. También es importante que sean ligeros y funcionales, especialmente en el interior de las embarcaciones deportivas. Los barcos deportivos y otras embarcaciones con productos igus están bien equipados para lidiar con el agua.  Ya sea un prototipo para una embarcación deportiva o producciones en serie de embarcaciones, componentes individuales o sistemas listos para instalar como los módulos lineales con motor, todos los productos de igus le ofrecen las ventajas de los motion plastics aptos para los requisitos específicos de las aplicaciones en el agua, incluso en el área de las embarcaciones.

Ventajas de las soluciones igus:

  • Libres de lubricación - durante toda la vida útil de la pieza
  • Resistentes a la corrosión
  • Funcionamiento silencioso y sin complicaciones
  • Montaje fácil y claro
  • Amplia gama de productos estándar
  • Soluciones a medida desde el prototipo a la producción en serie

Soluciones para otras embarcaciones


Shadi Lara

¿Tiene una consulta? Estaré encantado de ayudarle

Deslizar en vez de rodar

Descargue el whitepaper gratuito

Solicite su muestra

Le enviaremos una muestra del producto que quiera probar

Nuestros mejores productos para la industria náutica

Guías de perfil

Guías lineales de perfil doble

  • Resistentes a la suciedad y fuertes
  • Instalación fácil
  • Ligeras y silenciosas
drylin W
drylin

Guías lineales para ejes redondos

  • Resistente a las altas temperaturas
  • Resistente a los químicos
  • Libre de lubricación
Guías cilíndricas drylin R
Platos giratorios

Platos giratorios

  • Resistente al calor
  • Resistente a los químicos
  • Resistente al desgaste
iglidur PRT
readychain

Sistemas de cadena portacables listos para instalar

  • Cables a prueba de fallos
  • Cadenas portacables resistentes y libres de mantenimiento
  • Energía en movimiento de forma fácil
Cadenas portacables y cables
Guías lineales de perfil plano drylin N

Sistemas de guiado de perfil plano

  • Altura de instalación reducida: entre 6 y 12 mm
  • Peso ligero
  • 4 anchos de raíl de 17 a 80 mm
drylin N
iglidur P

Cojinetes cilíndricos

  • Económicos y libres de mantenimiento
  • Baja absorción de humedad
  • Alta capacidad de carga
iglidur P

Muestras gratuitas

Compruebe usted mismo cómo mejorar la tecnología y reducir los costes en el equipamiento deportivo. Pida nuestras cajas de muestras gratuitas de cojinetes lisos y tecnología lineal o envíe una solicitud de una pieza con la forma, la cantidad o el material que desee.
Caja de muestras de los cojinetes de fricción iglidur La caja de muestras contiene:
  • 38 cojinetes de fricción de los materiales iglidur
  • más importantes. Plantillas para encontrar el material
  • perfecto para su aplicación. Catálogo de cojinetes iglidur
Pedir una caja de muestras de cojinetes
Caja de muestras drylin W ¿Todavía no está seguro de que las guías lineales drylin® sean la solución correcta para su aplicación? ¡Pida su caja de muestras gratuita ahora!
  • Higiénicos y resistentes a la corrosión
  • Económicos, silenciosos y sin lubricación
  • Sistemas de guiado lineal
  • Funcionamiento silencioso
Pida ahora su caja de muestras de la tecnología lineal
Visita virtual

Nuestros expertos trabajarán con usted para responder a cualquier pregunta sobre los productos igus y ayudarle a encontrar la solución perfecta para su proyecto.  

  • Rellene el siguiente formulario
  • Recibirá una respuesta en 24 horas
  • Reciba asesoramiento especializado por teléfono o por videollamada
Formulario de contacto

Ejemplos de aplicaciones de clientes

iglidur P es apreciado por su baja absorción de humedad, su bajo coeficiente de fricción y su gran capacidad de carga.

Rodamientos plásticos para la industria naval

Estas grúas se utilizan para izar barcos fuera del agua en Fort Meyers, Florida. En ambos, el iglidur P se utiliza directamente en el eje de transmisión del cabrestante, que realiza un movimiento de elevación y descenso para levantar los barcos completamente fuera del agua.
Dedos de una prótesis de mano de Vincent Systems GmbH con cojinetes iglidur

Un concepto de yate único

Para evitar los amarres en los puertos, la anchura de estos catamaranes acuáticos puede reducirse a 4,85 metros. Las posibles cargas de torsión se compensan con una combinación de cadenas portacables E04 y guías lineales drylin®.
Prótesis articulares de rodilla de Otto Block HealthCare GmbH con aros de pistón de iglidur

Un sistema deslizante innovador

Los cojinetes híbridos drylin® de rodillos y de deslizamiento montados en guías dobles drylin® de aluminio anodizado duro permiten a esta lancha cambiar la posición de su mecanismo de dirección de forma rápida y sencilla. Los cojinetes están libres de mantenimiento y son muy fáciles de montar.

Más información

Folleto de productos para yates/barcos

Información importante sobre nuestros productos y servicios
Descargar

Herramientas online igus

Configure el producto deseado online, calcule la vida útil y reduzca los costes de proceso
Ver herramientas online

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h