Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Los materiales plásticos mecanizables iglidur® en barra, tubo o plancha permiten fabricar de forma económica componentes y perfiles que trabajan en movimiento. Excepcionalmente compatible con series cortas de productos o prototipos, fabricados en una amplia gama de diferentes polímeros de alto rendimiento iglidur® disponibles para envío desde almacén. Las propiedades individuales de cada material hacen de cada uno un especialista para determinadas aplicaciones, tales como coeficientes de desgaste especialmente bajos o resistencia a altas temperaturas. El sistema experto de material plástico para mecanizar iglidur® permite calcular la vida útil de la pieza en función de las condiciones en las que se encuentre su aplicación. Los materiales plásticos para mecanizado iglidur® en barra, tubo o plancha se utilizan con gran éxito en ingeniería mecánica, la industria alimentaria y del envasado, laboratorios médicos y salas blancas, por solo nombrar algunas de sus aplicaciones.
Si desea realizar alguna pieza concreta para su aplicación, le invitamos a que contacte con nosotros para recibir más información.
Contacte con nuestro técnico y le ayudaremos a seleccionar el producto adecuado
15 retos - 15 cojinetes, descargue nuestra guía de inspiración con casos de éxito
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h