Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Impresión 3D con polímeros resistentes al desgaste

hasta 50 veces más vida útil que los materiales convencionales


Servicio de impresión 3D online

Tengo un modelo 3D del componente requerido y me gustaría pedirlo online en el servicio de impresión de igus para su fabricación en un plazo de uno a tres días.
Ir al servicio de impresión 3D

Materiales impresión 3D

Me gustaría imprimir yo mismo las piezas y estoy buscando materiales resistentes al desgaste que se puedan utilizar en impresoras FDM, SLS y DLP.
Tienda de materiales de impresión 3D

Configuradores CAD online

Conozco mi aplicación y me gustaría utilizar el configurador CAD para configurar y descargar un modelo 3D individual para varios diseños.
Ir a los configuradores CAD

impresión 3D en igus®

Estoy buscando más información sobre los materiales disponibles y los procesos de fabricación aditiva que ofrece igus.
Más información
Guía de diseño de impresión 3D con instrucciones de diseño

Guía de diseño para impresión 3D

Consejos prácticos sobre el diseño de piezas funcionales para su fabricación en el servicio de impresión 3D.
Pinza impresa en 3D para la industria de bebidas

Para aplicaciones de impresión 3D

Lea aquí los testimonios de clientes sobre cómo las piezas impresas de igus han mejorado sus aplicaciones.
Novedades en impresión 3D

Novedades de impresión 3D

Descubra nuestros nuevos productos y servicios para la fabricación aditiva con polímeros resistentes al desgaste.

¿Cómo funciona el servicio de impresión 3D de igus?

Solicite la impresión 3D en plásticos técnicos de una pieza especial o para prototipado

  • Arrastre su archivo step a nuestro configurador.
  • Consulte las características de cada material.
  • Seleccione el material de impresión y realice su pedido.

Call back

¿Le devolvemos la llamada?

Solicite su muestra

Le enviaremos una muestra del producto que quiera probar

Descarga de whitepaper

Guía gratuita para la impresión 3D de engranajes de plástico

Solicite una caja de muestras gratuita para impresión 3D

Elija una muestra y pruebe nuestros materiales de impresión 3D tribológicamente optimizados

Compruebe usted mismo la calidad y las ventajas de nuestros materiales de impresión 3D. ¿Le interesan las piezas impresas en 3D pero quiere probarlas antes de decidirse? Pídanos una muestra gratuita.

Rodillo mágico

Rodillo impreso en 3D con rodillo interior Rodillo con un rodillo interior giratorio, impreso en un mismo proceso
Material: iglidur® i3 (material para sinterizado selectivo por láser)

Más información sobre componentes complejos impresos en 3D
Solicite una muestra gratuita

Tuerca con husillo

Impresión 3D de roscas Tuerca impresa en un husillo impreso
Material: iglidur® i3 (material para sinterizado selectivo por láser)

Más información sobre husillos impresos en 3D
Solicite una muestra gratuita

Pinza elástica

Pinza elástica impresa en 3D Pinza elástica impresa
Material: iglidur® i3 (material para sinterizado selectivo por láser) y y material elástico (azul)

Más información sobre pinzas impresas en 3D
Solicite una muestra gratuita

Engranaje con husillo sinfín

Engranaje de tornillo sin fin impreso en 3D Engranaje de tornillo sin fin
Material: iglidur® i6 (material para sinterizado selectivo por láser)

Más información sobre engranajes impresos en 3D
Solicite una muestra gratuita

Engranaje cónico

Engranaje cónico impreso en 3D Engranaje cónico
Material: iglidur® i3 (material para sinterizado selectivo por láser)

Más información sobre engranajes impresos en 3D
Solicite una muestra gratuita

Ruedas dentadas de colores

Ruedas dentadas helicoidales impresas en 3D Ruedas dentadas helicoidales de colores
Material: iglidur® i3 (material para sinterizado selectivo por láser)

Más información sobre el postprocesado en el servicio de impresión 3D
Solicite una muestra gratuita

Cojinete y rueda dentada mediante print2mold®

Cojinete y rueda dentada a partir de un molde de inyección impreso en 3D Cojinete a partir de un molde de inyección impreso
Material: iglidur® G
Rueda dentada a partir de un molde de inyección impreso
Material: iglidur® X

Más información sobre el proceso print2mold
Solicite una muestra gratuita

Muestra de dos componentes

Biela articulada multimaterial impresa en 3D Pieza multimaterial fabricada con un filamento optimizado para la fricción y otro filamento muy rígido para garantizar la máxima resistencia.
Materiales: Filamentos iglidur i150 e igumid P150

Más información sobre la impresión 3D multimaterial
Solicite una muestra gratuita

Muestra ESD

Componente ESD Rodillo antiestático. La superficie se ha sometido a un tratamiento posterior (alisado químico).
Material: iglidur® i8-ESD (material para sinterizado selectivo por láser)

Más información sobre la impresión en 3D ESD
Solicite una muestra gratuita

FAQ: Sus preguntas y nuestras respuestas sobre el servicio de impresión 3D de igus y los materiales iglidur

Impresión en polvo (sinterización láser)

¿En qué impresoras 3D se pueden procesar los polvos de sinterización láser de iglidur?
igus utiliza la EOS Formiga P110. En principio, los materiales optimizados iglidur I3-PL e iglidur I6-PL deberían poder ser procesados en impresoras 3D de sinterización láser con láseres de CO2, si los parámetros de impresión pueden ser ajustados. Ya se han recibido comentarios positivos de clientes con la EOS Formiga P100, así como de equipos de sistemas 3D. Debido a la diferente absorción de la energía láser, no es adecuado para sistemas de bajo coste como Sinterit Lisa o Formlabs Fuse 1. El iglidur I8-ESD-PL es adecuado para esto debido a su color negro. De hecho, se han recibido comentarios positivos de los clientes relacionados con este aspecto.
Hasta ahora, siempre he comprado componentes de PA12 o del proceso Multi Jet Fusion; ¿qué polvo de sinterización láser de igus es comparable?
Todos los materiales de sinterización láser de iglidur son adecuados, por lo que se puede seleccionar el material más acorde en función de las necesidades. iglidur I3-PL es el material de sinterización láser más frecuentemente seleccionado y más rentable del servicio de impresión 3D de igus.
¿Pueden imprimirse roscas?
Las roscas de fijación pueden imprimirse directamente a partir de M6 o dimensiones comparables. Para ello, la forma geométrica debe integrarse en el modelo 3D. Como alternativa, también se pueden cortar las roscas o, en el caso de las roscas sometidas a grandes esfuerzos o que se atornillan con frecuencia, se pueden introducir insertos roscados. Para este tipo de componentes, es necesario solicitar un presupuesto por separado.
¿Y los husillos?
igus puede proporcionar componentes con agujeros roscados para husillos trapezoidales o de rosca dryspin a petición. Las tuercas para roscas trapezoidales se pueden generar con los configuradores CAD de igus. Para las roscas dryspin, póngase en contacto con igus, ya que se trata de una geometría patentada.
¿Se puede fresar o procesar mecánicamente el material?1
Es posible realizar una modificación mecánica adecuada. Para el mecanizado en el torno, se aplican las medidas habituales para los plásticos sin carga (por ejemplo, el POM). En este caso, es posible que haya que realizar una fijación para evitar la deformación del componente durante la sujeción. Debido a la mayor resistencia al desgaste de los materiales iglidur, el rectificado es más exigente que con los plásticos estándar.
¿Qué material de sinterización láser iglidur es el más adecuado para los engranajes?
iglidur I3 tiene ha demostrado tener la mayor vida útil de todos los materiales de impresión 3D de igus en pruebas con engranajes rectos. Para engranajes sinfín, iglidur I6 es más adecuado debido al movimiento relativo de deslizamiento entre los componentes en contacto.
¿Se puede alisar la superficie de los componentes?
Para el alisado de los componentes sinterizados por láser, en el servicio de impresión 3D , vibratory grinding/rotofinishing and chemical smoothing are used. El rectificado por vibración, la superficie del componente se nivela con la ayuda de pequeñas ruedas, reduciendo así la rugosidad En el pulido químico, la superficie del componente se disuelve con la ayuda de un producto químico, alisando así la superficie.
¿Cuáles son las ventajas y desventajas del acabado de superficies?
El acabado por vibración elimina mínimamente las partículas de la superficie y puede, por ejemplo, anticipar la disminución del tamaño de un cojinete de fricción. Es un tipo de acabado económico y rápido, pero poco eficaz en los lugares a los que no llegan los componentes deslizantes (por ejemplo, bordes internos y cavidades). El proceso solo es adecuado para componentes pequeños con geometrías simples.
El pulido químico es un proceso que disuelve el plástico de la superficie del componente. Después de la evaporación del disolvente, queda una superficie densa, mientras que el componente no tratado siempre tiene una cierta porosidad, lo que juega un papel importante en el uso de lubricantes, adhesivos y aire comprimido, así como el vacío. Este tratamiento superficial produce superficies aún más lisas que el acabado por vibración, pero también supone mayor costes, así como un mayor plazo de entrega del componente de 9 a 12 días laborables.
Ambos tratamientos superficiales pueden configurarse y solicitarse directamente online en el Diseñador iglidur , en la pestaña Postimpresión.
¿Qué hay que tener en cuenta cuando se utiliza la tecnología de vacío?
Gracias a los lubricantes sólidos integrados, los cojinetes de fricción de igus también son aptos para aplicaciones de vacío. Dependiendo de la aplicación, la liberación máxima de gas permitida en el componente de plástico debe reducirse al mínimo. Debido a la mayor densidad, en este caso se recomienda la técnica del sinterizado selectivo por láser en lugar del proceso FDM. La liberación de gases de los componentes plásticos sinterizados por láser se puede reducir primero con el secado y luego el infiltrado de las piezas. Ambos procesos están disponibles en igus y pueden realizarse directamente durante la producción.
¿Son los componentes impresos en 3D estancos al gas?
Hasta ahora, igus ha podido adquirir experiencia con componentes producidos mediante la sinterización selectiva por láser. Se sabe que los componentes sin procesar no tienen una alta estanqueidad al gas. La estanqueidad al gas puede mejorarse significativamente mediante un proceso de infiltración o un pulido químico, lo que ya ha sido confirmado por los comentarios de los clientes. Sin embargo, la estanqueidad al gas siempre depende del grosor de la pared: cuanto más gruesa sea la pared, más hermético será el componente. En el caso de los componentes producidos por impresión de filamentos, se puede suponer una menor estanqueidad a los gases, por lo que se recomienda el sinterizado selectivo por láser.
¿Existen polvos de colores? ¿Qué colores hay disponibles?
igus no ofrece polvo de sinterización láser de color. Debido al mayor esfuerzo que supone el cambio de materiales, la producción de componentes por sinterización láser suele implicar la posterior coloración de los mismos. También es posible para los componentes fabricados con materiales iglidur. Hay más de 20 colores estándar disponibles y también pueden utilizarse colores especiales. Sin embargo, las propiedades tribológicas del material pueden verse afectadas por el tintado.
Los materiales tribológicamente optimizados de iglidur son principalmente blancos (iglidur I6, I10), amarillos/beige (iglidur I3) o antracita/negros (iglidur I8-ESD). Para los componentes negros, el iglidur I8-ESD es a veces la mejor opción en comparación con los componentes de color, ya que el componente se tiñe en profundidad y el tiempo de entrega y los costes de las piezas no se ven afectados. Además, el color negro es más resistente a la intemperie.

Impresión de filamentos (FDM/FFF)

¿Qué impresora 3D de filamento recomienda igus?
Debido al gran número de sistemas disponibles en el mercado, no se puede formular ninguna recomendación clara. Principalmente, la impresora debe contar con un espacio de instalación suficientemente grande y cerrado, así como una cama de impresión caliente. Además, se recomienda un cabezal de impresión con dos boquillas, o dos cabezales de impresión independientes que puedan calentarse hasta 300 °C.
El dispositivo también debería ser libremente configurable, es decir, los parámetros de procesamiento deberían ser ajustables y debería ser posible procesar filamentos de otros fabricantes. Otras especificaciones útiles son las placas magnéticas intercambiables, la conectividad en red, el extrusor de accionamiento directo y la nivelación automática de la cama de impresión.
Los filamentos igus pueden procesarse en la mayoría de las impresoras comunes sin problemas. Estaremos encantados de enviarle muestras de material para su impresora. Contáctenos.
¿Puedo procesar filamentos igus en mi impresora 3D?
En la mayoría de casos, sí, siempre que la impresora 3D permita el procesamiento de materiales de terceros. Si los parámetros de impresión (velocidades, temperaturas, etc.) pueden ser ajustarse, no hay ningún problema.
¿Se pueden procesar los filamentos de igus en las impresoras Stratasys/Makerbot/Markforged?
No, porque, al igual que otras, solo permite el uso de filamentos propios.
¿En qué diámetros están disponibles los filamentos?
Los filamentos de igus están disponibles en dos diámetros: 1,75 mm y 2,85 mm. Algunas impresoras 3D requieren un filamento de 3 mm de diámetro. En la práctica, se refiere al diámetro de 2,85 mm, por lo que debe utilizarse como sinónimo. Por lo tanto, el filamento de 3 mm de igus puede utilizarse en impresoras que requieren filamento de 2,85 mm o 3 mm.
Por el momento, solo los filamentos de alta temperatura (iglidur RW370, A350, etc.) están disponibles en 1,75 mm.
¿Qué tamaño tienen las bobinas de filamentos optimizados?
Los tamaños de las bobinas de filamento pueden verse en las páginas de los productos en la tienda de filamento para imprimir en 3D.
Los perfiles para Cura no funcionan, ¿qué puedo hacer?
Los perfiles para iglidur I150-PF, I180-PF y otros filamentos optimizados pueden instalarse en el programa Cura a través del Marketplace. A continuación, hay que reiniciar el software. Los perfiles solo funcionan para las impresoras 3D Ultimaker (3, S3, S5) y los materiales solo se pueden seleccionar si dicho dispositivo está configurado en Cura. No hay perfiles disponibles para descargar en Cura para otras impresoras 3D.
¿Existe un conjunto de perfiles/parámetros para filamentos optimizados para la impresora 3D x?
Para la mayoría de las impresoras 3D, igus ofrece las instrucciones generales para el procesado del filamento optimizado correspondiente para su descarga. Las encontrará en la pestaña Descargas de la página del producto, a la que puede acceder desde la tienda online de filamento para impresión.
¿Ofrece igus® un filamento reforzado con fibra?
igumid P150-PF e igumid P190-PF son materiales reforzados con fibra de carbono que tienen una rigidez y una resistencia mucho mayores que los filamentos tribológicamente optimizados.
¿Qué material es adecuado como soporte de filamentos tribológicamente optimizados?
En función del tribofilamento pueden utilizarse diferentes filamentos (solubles en agua), como el PVA, de otros proveedores. En el caso de filamentos como iglidur i180-PF, i190-PF y J260-PF, que tienen una temperatura de funcionamiento elevada, debe utilizarse, si es necesario, un material de soporte adecuado para altas temperaturas (por ejemplo, Formfutura Helios).
Otra solución son los llamados materiales «breakaway», que pueden retirarse fácilmente a mano tras la impresión. Para algunos filamentos como el iglidur i150-PF, el PLA puede utilizarse como material de soporte porque puede retirarse manualmente sin mucha dificultad después de la impresión.
Aún no estamos en condiciones de dar recomendaciones para filamentos optimizados tribológicamente de alta temperatura (iglidur RW370, A350, etc.,).
¿Qué filamento es el más adecuado para los engranajes?
Los mejores resultados en la comparación de la vida útil de los tribofilamentos y algunos filamentos de impresión 3D estándar los obtienen iglidur i190-PF e igumid P150-PF. En la actualidad no se dispone de un informe detallado, pero está previsto realizar uno en el futuro.
¿Cómo conseguir que los filamentos igus se adhieran a la placa de impresión?
Para los filamentos optimizados, igus ofrece el promotor de adherencia para filamentos y las láminas adhesivas, ambos disponibles en la tienda online. El promotor de adherencia se aplica en forma de líquido a una superficie de impresión, por ejemplo, de vidrio, y maximiza la adhesión y facilita la retirada de la pieza cuando la placa se ha enfriado. La película se pega a la placa de impresión y proporciona una mejor adherencia. El promotor de adherencia es el único adecuado para las impresoras 3D Ultimaker.
¿Existen filamentos de colores? ¿Qué colores hay disponibles?
Al tratarse de materiales técnicos, el color es secundario. Por ello, los filamentos solo están disponibles en blanco (iglidur I150-PF e I180-PF) o en beige/amarillo (iglidur J260-PF, I190-PF y RW370-PF). Como variante del material iglidur I180-PF, para aplicaciones especiales el iglidur I180-BL-PF está disponible en negro, así como el iglidur I151-PF y el A350-PF lo está en azul para la industria alimentaria.
¿Se puede alisar la superficie de los componentes?
Algunos filamentos optimizados lo permiten, y ya ha se ha probado empíricamente. Para una evaluación de su proyecto, póngase en contacto con un experto de igus.
¿Es necesario secar los filamentos?
Por lo general, se recomienda secar los filamentos de vez en cuando para garantizar una alta calidad de la superficie y unas propiedades mecánicas y una capacidad de impresión del material óptimas. Algunos filamentos, como iglidur i190-PF, iglidur A350-PF e iglidur RW370-PF, deben secarse con más frecuencia. Las bobinas de filamento pueden secarse en un horno de convección estándar o en un horno de aire seco especialmente diseñado para este fin.
¿Cuál es la temperatura máxima de secado?
La regla general es una temperatura de secado que no supere la temperatura máxima de aplicación del plástico, pero que tampoco dañe la bobina de plástico. Para filamentos en bobinas de plástico negro mate, máx. 70 °C, en bobinas transparentes máx. 90 °C y en bobinas negras brillantes (filamentos para altas temperaturas) máx. 125 °C con un tiempo de secado de al menos 4-6 horas.
¿Está disponible el posprocesamiento como en el proceso de sinterización láser también para los componentes FDM?
Sí, también es posible realizar tratamientos de posprocesamiento como el acabado mecánico (taladrado, torneado, fresado) y la colocación de insertos roscados para los componentes fabricados con el proceso FDM. No dude en ponerse en contactarnos si necesita ayuda para su proyecto en este sentido.
¿Qué materiales ofrece igus con el servicio de impresión 2K o 4K?
Además de los filamentos optimizados, el servicio de impresión 3D multimaterial dispone de otros filamentos, como un material flexible (TPU). No dude en contactarnos si está interesado.
¿Qué materiales se pueden combinar?
Algunos filamentos pueden formar un compuesto material debido a su composición molecular. Muchos otros no se pueden combinar fácilmente entre sí, por lo que se debe construir una unión. Para más información, consulte nuestro post de blog sobre la impresión multimaterial.

Más preguntas sobre la fabricación aditiva

¿Cuáles son los distintos tipos de impresión 3D?
Los procesos de impresión 3D más conocidos son el modelado por deposición fundida (FDM), el sinterizado selectivo por láser (SLS), la fusión selectiva por láser (SLM), la estereolitografía (SLA), el procesamiento digital de la luz (DLP) y la impresión de materiales MultiJet o PolyJet.
El servicio de impresión 3D de igus utiliza los procesos FSL, FDM y DLP. Los moldes para piezas print2mold también pueden imprimirse mediante SLM.
¿Cuándo es útil la impresión 3D?
La impresión 3D es especialmente adecuada para piezas complejas, series pequeñas o el desarrollo de prototipos, porque los costes son limitados en comparación con los de los procesos de fabricación convencionales. En función de la geometría de las piezas, la impresión 3D también puede ser el proceso más económico para las aplicaciones de producción en serie. La fundición a presión y el moldeo por inyección requieren en primer lugar la fabricación de un molde que solo pueda utilizarse para una pieza específica. Antes de fabricar la siguiente pieza, hay que cambiar el molde y reequipar la máquina en consecuencia. Estos costes deben amortizarse por el número de piezas producidas.
Además, la impresión 3D permite fabricar piezas en muy poco tiempo. Una pieza de recambio impresa, por ejemplo, puede reducir significativamente los costes de una avería en una máquina o incluso eliminarlos por completo, ya que está disponible más rápidamente y su producción suele ser más económica.
¿Cuáles son las ventajas de la impresión 3D?
  • Bajos costes de producción: Un servicio de impresión 3D le permite ahorrar los costes de adquirir una impresora 3D industrial, almacenar el material, contratar a sus propios especialistas y el tiempo necesario para la producción.
  • Calidad y rapidez: Los proveedores de impresión 3D son rápidos y ofrecen muy buenos resultados gracias a su experiencia. La producción de prototipos y pequeñas series es muy rápida y sencilla, sobre todo cuando se realizan pedidos online. Basta con cargar el archivo CAD del objeto deseado en el navegador y la pieza estará lista para su uso en pocos días. De esta forma, se eliminan los costes de tiempo y personal necesarios para la producción y el tratamiento posterior.
  • Flexibilidad en el método de impresión: Un servicio de impresión 3D suele disponer de varias impresoras 3D y, por tanto, puede elegir el método de impresión que mejor se adapte al tipo y la función de la pieza que se va a imprimir.
  • Experiencia en fabricación aditiva: Para la producción de prototipos funcionales de alta calidad o pequeñas series, saber utilizar una impresora 3D no es suficiente. Un servicio profesional de impresión 3D le asesorará y ayudará con el diseño, la elección del método y el material, así como las propiedades mecánicas de la pieza que se va a imprimir.
  • Estructura de costes clara: Realización del pedido, entrega, pago ¡y listo! Los costes de los servicios de impresión 3D pueden determinarse con facilidad y precisión antes de la impresión, lo que facilita enormemente la planificación del presupuesto. La facturación de artículos impresos externamente también es rápida y sencilla, lo que ahorra tiempo y dinero que pueden invertirse en otros proyectos.
  • Pequeñas cantidades y piezas de repuesto: si se van a producir piezas personalizadas o de recambio con poca frecuencia, o incluso una sola vez, mediante fabricación aditiva, tiene sentido utilizar un servicio de impresión 3D. Si el artículo en cuestión debe fabricarse mediante el proceso SLS, pueden producirse costes adicionales para la producción de cantidades muy pequeñas. Un servicio de impresión profesional puede producir grandes lotes de piezas de diferentes clientes de una sola vez, lo que abarata el precio.
¿Cuáles son las ventajas de la impresión 3D?
Para una empresa, poseer una impresora 3D solo tiene sentido si dispone de personal con los conocimientos necesarios. La compra de una impresora 3D también debe ser rentable, ya que hay costes asociados a los materiales, el software y la eliminación de piezas, además del precio de compra. Antes de comprar una impresora 3D, se recomienda encargar a servicios externos la impresión de unos cuantos modelos 3D con distintos métodos para juzgar si los resultados son suficientes para la aplicación.
¿Existen resinas para los procesos SLA/DLP de igus?
Sí, igus ha desarrollado una resina de impresión 3D tribológicamente optimizada para su procesamiento en impresoras DLP y LCD. Esta resina es ideal para la fabricación de piezas muy pequeñas con detalles finos y superficies lisas. Las piezas resistentes al desgaste fabricadas con esta resina pueden solicitarse al servicio de impresión 3D. Este material también está disponible en la tienda online de igus.
¿Cuál es el mejor material para las carcasas?
La fabricación de estas piezas podría ser más costosa a través de igus que a través de otros proveedores, ya que igus utiliza materiales optimizados para reducir la fricción y el desgaste. Podría utilizarse iglidur i8-ESD por su color y propiedades antiestáticas, e iglidur P150-PF o P190-PF por sus fibras de refuerzo.
¿igus fabrica piezas de recambio?
Puede hacerlo si existe un modelo 3D de la pieza y si no hay derechos de autor por parte del fabricante original. igus ofrece a las empresas la posibilidad de reelaborar las piezas defectuosas. Los particulares tienen la opción de volver a calcular y fabricar la pieza mediante iniciativas de reparación. Para piezas sencillas, como cojinetes y ruedas dentadas, también es posible utilizar los configuradores CAD de igus.
¿Hay materiales transparentes de igus?
No, igus procesa y desarrolla exclusivamente materiales y compuestos para aplicaciones móviles.
¿igus también fabrica piezas metálicas con el servicio de impresión 3D?
No.
¿Existen materiales de impresión 3D de igus que sean conductores?
Sí y no. Los plásticos modificados tienen una resistencia muy alta en comparación con los metales. Con una resistencia específica de aproximadamente 1x107 ohmios x cm, iglidur I8-ESD está en el rango de disipador antiestático, pero no es realmente conductor.
¿Ofrece igus materiales para impresión 3D retardantes de llama?
Los filamentos tribológicamente optimizados iglidur® RW370-PF y A350-PF son retardantes de llama según UL94 V-0. El material iglidur® RW370-PF también cumple la norma EN45545 para vehículos ferroviarios y el material para SLS iglidur® i3 cumple la norma FMV SS 302 o DIN 75200 para interiores de vehículos. Los certificados pueden descargarse en la tienda online desde la pestaña Descargas de la página del producto.
¿Existen materiales de impresión 3D de igus con conformidad FDA?
Los materiales de sinterización láser iglidur I6 e iglidur I10, así como los filamentos optimizados iglidur I151-PF y A350-PF están aprobados para el contacto con alimentos según la FDA y la UE 10/2011. Encontrará los certificados en la pestaña Descargas de la página del producto, a la que puede acceder desde la tienda online de materiales de impresión 3D.
¿Qué material es adecuado para su uso bajo el agua?
Las pruebas realizadas con materiales iglidur en aplicaciones rotativas y oscilantes bajo el agua han demostrado que el material FSL iglidur i8-ESD es muy adecuado para estas condiciones ambientales, ya que la tasa de desgaste en este entorno es muy baja.
¿Qué material es resistente a los rayos UV?
En una prueba de intemperismo (8 horas de exposición a UV-A y 4 horas de condensación a 50 °C para un total de 2000 h / ASTM G154 ciclo 4), el material de sinterizado selectivo por láser iglidur® i8-ESD demostró ser resistente a las influencias climáticas y a la radiación UV durante un largo periodo de tiempo, con un cambio en la resistencia a la flexión de aprox. -9%. El material de sinterizado selectivo por láser iglidur® i3 y el material de inyección iglidur® J mostraron un cambio en la resistencia a la flexión de aproximadamente -14%, por lo que también pueden considerarse resistentes a la intemperie.
¿Cuál es la resistencia química de los materiales de impresión 3D de iglidur?
La resistencia química de los filamentos optimizados y de los materiales de sinterización láser puede consultarse en la pestaña Datos técnicos de las páginas de los productos, a las que se puede acceder desde la tienda online o en el Diseñador iglidur al seleccionar un material y hacer clic en Más información.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h