¿Qué rodamientos de bolas son adecuados para los equipos de galvanoplastia?
El galvanizado plantea requisitos muy exigentes a los materiales utilizados. Durante el proceso, se hace pasar una corriente eléctrica a través de un baño electrolítico, con el metal que se va a aplicar (como cobre o níquel) en la parte superior y el objeto a recubrir en la parte inferior. Dado que se trata de un proceso electroquímico que implica el uso de productos químicos fuertes en la inmersión, las bolas metálicas no pueden utilizarse para esta operación. Por esta razón, cuando estos equipos requieren rodamientos de bolas, generalmente se utilizan rodamientos de bolas de plástico.
Sin embargo, también es factible utilizar rodamientos de bolas de cerámica técnica, pero tienden a ser considerablemente más costosos. En el siguiente vídeo encontrará una comparación entre plástico y metal en un proceso de galvanizado.