Los actuadores lineales eléctricos se utilizan especialmente en aplicaciones pick and place y ajustes de sensores. Nuestros actuadores lineales drylin®E con accionamiento por correa dentada o husillo están diseñados a partir de plásticos triboptimizados testados en multitud de aplicaciones. Entre otras propiedades destaca su capacidad de autolubricarse a medida que se deslizan, lo que permite un funcionamiento sin lubricación durante toda su vida útil. En igus® disponemos de actuadores lineales en 3 tamaños diferentes.
Accionamiento: husillo o correa dentada
Actuadores lineales eléctricos suministrados desde almacén
Instalación rápida
Longitud de carrera definida
Módulos lineales ZLW accionados por correa, mesas lineales SAW accionadas por husillo
Accesorios: sensor de final de carrera, cables de conexión, placas de montaje
Ejemplos de aplicación:
Ajuste de sensores
Identificación en microelectrónica y equipos médicos
Equipos para ensayo y medición
Instalación fácil
El sensor de posición se aloja al raíl mediante ranuras
Sistema completo desde un mismo proveedor, testado y listo para instalar
Cuándo utilizar módulos lineales drylin® E con correa dentada:
Cargas radiales de hasta 10 kg
Tareas con una precisión aprox. de 0,1 mm
Velocidades de hasta 1,5 m/s
Referencia | Tamaño de instalación | Longitud del carro | Longitud de la carrera | Tipo de motor | Máx. capacidad de carga estática | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | radial [N] | |||||||
DLE-SA-0001 | 60 | 300 | NEMA17 Litze | 35 | 140 | 569,35 EUR |
Ejemplos de aplicación:
Tecnología de manipulación y montaje
Manipulación de componentes de tamaño reducido
Pick and place
Instalación fácil
El sensor de posición puede alojarse a lo largo de todo el raíl mediante ranuras
Sistema completo desde un mismo proveedor, testado y listo para instalar
Cuándo utilizar módulos lineales drylin® E con correa dentada:
Cargas radiales de hasta 15 kg
Tareas con una precisión aprox. de 0,1 mm
Velocidades de hasta 2 m/s
Referencia | Tamaño de instalación | Longitud del carro | Longitud de la carrera | Tipo de motor | Máx. capacidad de carga estática | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | radial [N] | |||||||
DLE-SA-0002 | 100 | 500 | NEMA23 Litze | 100 | 400 | 705,07 EUR |
Ejemplos de aplicación:
Sistemas de clasificación
Manipulación de componentes de tamaño reducido
Pick and place
Instalación fácil
El sensor de posición puede alojarse a lo largo de todo el raíl mediante ranuras
Sistema completo desde un mismo proveedor, testado y listo para instalar
Cuándo utilizar módulos lineales drylin® E con correa dentada:
Cargas radiales de hasta 20 kg
Tareas con una precisión aprox. de 0,1 mm
Velocidades de hasta 2 m/s
Referencia | Tamaño de instalación | Longitud del carro | Longitud de la carrera | Tipo de motor | Máx. capacidad de carga estática | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | radial [N] | |||||||
DLE-SA-0003 | 100 | 1000 | NEMA23XL Litze | 150 | 600 | 1.175,06 EUR |
Ejemplos de aplicación:
Ajuste de cámaras y sensores
Ajuste de sistemas de ventilación
Equipos de pruebas
Instalación fácil
El sensor de posición se aloja al raíl mediante ranuras
Sistema completo desde un mismo proveedor, testado y listo para instalar
Cuándo utilizar actuadores lineales drylin® E con husillo:
Cargas radiales de hasta 15 kg
Tareas con una precisión aprox. de 0,1 mm
Velocidades de hasta 0,3 m/min
Referencia | Tamaño de instalación | Longitud del carro | Longitud de la carrera | Tipo de motor | Máx. capacidad de carga estática | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | radial [N] | |||||||
DLE-SA-0004 | 60 | 250 | NEMA17 Litze | 100 | 400 | 498,94 EUR |
Ejemplos de aplicación:
Ajuste de cámaras
Sistemas de identificación
Sistemas de apilado
Instalación fácil
El sensor de posición se aloja al raíl mediante ranuras
Sistema completo desde un mismo proveedor, testado y listo para instalar
Cuándo utilizar actuadores lineales drylin® E con husillo:
Cargas radiales de hasta 25 kg
Tareas con una precisión aprox. de 0,1 mm
Velocidades de hasta 0,5 m/min
Referencia | Tamaño de instalación | Longitud del carro | Longitud de la carrera | Tipo de motor | Máx. capacidad de carga estática | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | radial [N] | |||||||
DLE-SA-0005 | 69 | 500 | NEMA23 Litze | 500 | 2000 | 657,48 EUR |
Ejemplos de aplicación:
Movimientos de cámaras complejos
Ajustes de formato
Sistemas de elevación
Instalación fácil
El sensor de posición se aloja al raíl mediante ranuras
Sistema completo desde un mismo proveedor, testado y listo para instalar
Cuándo utilizar actuadores lineales drylin® E con husillo:
Cargas radiales de hasta 50 kg
Tareas con una precisión aprox. de 0,1 mm
Velocidades de hasta 0,7 m/min
Referencia | Tamaño de instalación | Longitud del carro | Longitud de la carrera | Tipo de motor | Máx. capacidad de carga estática | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | radial [N] | |||||||
DLE-SA-0006 | 100 | 500 | NEMA23XL Litze | 750 | 2000 | 862,57 EUR |