Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

iglidur® A350-PF, filamento para impresión 3D

  • Conformidad con la FDA y la directiva 10/2011 de la UE
  • Disponible como filamento de impresión 3D, como material para mecanizado® A350 y para material para inyección A350
  • De color azul para la industria alimentaria
  • Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) de EUA para el interior de aeronaves
  • Apto para autoclave
  • Impresora de alta temperatura con 180°C en la cámara de impresión
Descripción del producto
Las declaraciones de conformidad alimentaria y las fichas técnicas de iglidur® A350-PF se encuentran en el área de descargas.Filamento de alta temperatura apto para alimentos y con conformidad FDA

iglidur A350-PF es un filamento resistente a la abrasión y a las altas temperaturas desarrollado para la industria alimentaria y del packaging. La materia prima cumple con la normativa de contacto con alimentos de el Reglamento (UE) n.º 10/2011 y la FDA, y tiene el color azul estándar de la industria. Es resistente a temperaturas de hasta 180 °C, retardante de llama según la norma UL94-V0 y puede esterilizarse con vapor sobrecalentado. Debido a su alta temperatura de procesamiento de 340-360 °C y una temperatura de instalación obligatoria de al menos 160 °C, se requiere una impresora 3D de alta temperatura. Está disponible como material para inyección, mecanizado e impresión 3D.

¿Cuándo utilizarlo?¿Cuándo no utilizarlo?
  • Cuando se necesita una alta resistencia al desgaste a altas temperaturas (→ [Link id="241"])
  • Si, además de las altas temperaturas de aplicación, también se requiere una alta resistencia o se deben producir piezas complejas (→ filamento iglidur RW370)
  • Si su impresora 3D actual no tiene un calentador de cámara (→ iglidur I151-PF)
Datos técnicos
Descargas

Consultas

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h