My contact person
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

Cojinetes con soporte

Cojinetes con soporte
Los cojinetes con soporte igubal® son hasta un 40 % más económicos y un 80 % más ligeros que los cojinetes metálicos. El hecho de que no necesiten lubricación ni mantenimiento hace posible que su funcionamiento sea más económico. Los cojinetes de pedestal igubal® ofrecen un alto nivel de durabilidad y rigidez, incluso cuando están expuestos durante muchos años a las condiciones más duras. Son resistentes a medios líquidos y a la corrosión, y funcionan correctamente incluso en líquidos. Incluso la radiación ultravioleta del sol, la radiación nuclear y las temperaturas de entre -30 °C y 80 °C no tienen impacto negativo alguno en su funcionamiento y resistencia al desgaste. Además, los cojinetes de pedestal son insensibles al polvo y la suciedad.  La gama de productos se amplía continuamente. Los cojinetes de pedestal actualmente están disponibles en el tamaño K (disponibles también en pulgadas) y E para diámetros de eje de entre 5 y 50 mm (el eje debe tener una tolerancia comprendida entre h6 y h9). Gracias a un gran número de diferentes formas de carcasa, los cojinetes de pedestal también pueden montarse en sitios complicados. Otro beneficio de los cojinetes de pedestal es que están dotados de casquillos esféricos pivotantes que compensan los errores de alineación. Esto permite que los cojinetes compensen de manera automática cualquier error de alineación y de cargas en los extremos, así como las desviaciones y deformaciones de los ejes. A diferencia de los cojinetes metálicos, estos son capaces de absorber y amortiguar las vibraciones de alta frecuencia. Esto hace que sean aptos para aplicaciones en las que estos efectos no se pueden evitar debido a su diseño.

Productos

Filtro

Tamaño
Material
Requerimientos

Número de productos: 12

igubal® pillow block bearings, PP
  • PP204 up to PP206
  • Lubrication-free and maintenance-free
  • Cost-effective
  • Resistant to dirt

a petición

Disponible a petición
Ir a la página de producto
Cojinete de pedestal separable para perfiles cuadrados, ESQM, igubal®
  • Perfil 110x110 / 120x120 mm
  • Carcasa y bola esférica separables
  • Se monta y desmonta con facilidad
  • Altas cargas
  • Peso ligero
  • Compensación de errores de alineación
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje fácil

a petición

1 artículos de 2 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Cojinete de pedestal, KSTM-GT, igubal®
  • Tamaño: K de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: RN33 
  • Material de la bola esférica: iglidur® J 
  • Acople sencillo y sin necesidad de ejes pesados
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Para altas cargas estáticas
  • Alojamiento: M12
  • Peso ligero y espacio de instalación reducido
  • Alta rigidez y durabilidad
  • Vida útil calculable
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje fácil

desde / de 36,76 USD / Uni.

4 artículos de 6 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Cojinete de pedestal igubal®, KSTM
  • Tamaño: K de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G 
  • Material de la bola esférica: iglidur® W300
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Alta rigidez
  • Alta durabilidad con distintas cargas
  • Compensación de errores de alineación y cargas en los extremos
  • Resistente a la corrosión y a las sustancias químicas
  • Alta amortiguación de vibraciones
  • Apto para movimientos rotatorios, oscilantes y lineales
  • Peso muy ligero
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje fácil

desde / de 5,29 USD / Uni.

12 artículos de 12 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Cojinete de pedestal, ESTM, W300, igubal®
  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G 
  • Material de la bola esférica: iglidur® W300
  • Altas cargas radiales
  • Resistente al entorno
  • Diseño compacto fácil de montar
  • Vida útil calculable
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje fácil

desde / de 4,01 USD / Uni.

7 artículos de 7 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Cojinete de pedestal, ESTM-GT-GT, igubal®
  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: RN33 
  • Bola esférica separable: iglidur® J para una baja absorción de humedad
  • Ahorra tiempo durante el montaje y desmontaje
  • Espacio de instalación reducido y peso ligero
  • Alta rigidez y durabilidad
  • Idóneo para aplicaciones en exterior
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje fácil

desde / de 8,99 USD / Uni.

4 artículos de 4 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Cojinete de pedestal, ESTM-GT, igubal®
  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G
  • Carcasa separable con agujero cilíndrico
  • Fácil de montar y desmontar
  • Idóneo para aplicaciones en exterior
  • Altas cargas

desde / de 4,17 USD / Uni.

4 artículos de 4 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Cojinete de pedestal, ESTM-GT 150, igubal®
  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: iglidur® GLW
  • cargas estáticas de hasta 4 toneladas
  • Cojinete de pedestal separable para diámetros de hasta 150 mm
  • Reduce un 50 % del tiempo de montaje

a petición

Disponible a petición
Ir a la página de producto
Cojinete de pedestal, slim, ESTM SL, igubal®
  • Tamaño E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G
  • Material de la bola esférica: iglidur® J
  • Extremadamente ligero
  • Extremadamente compacto
  • Con rosca M3 o un agujero para tornillos autorroscantes
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje fácil

desde / de 2,50 USD / Uni.

4 artículos de 8 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Cojinete de pedestal, ESTM, J4V, igubal®
  • Tamaño: K de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: RN33 
  • Material de la bola esférica: iglidur® J4V
  • Acople sencillo y sin necesidad de ejes pesados
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Para altas cargas estáticas
  • Montura: M12
  • Peso ligero y espacio de instalación reducido
  • Alta rigidez y durabilidad
  • Vida útil calculable
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje fácil

desde / de 4,76 USD / Uni.

5 artículos de 5 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Cojinete de pedestal, ESTM, J, igubal®
  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G 
  • Material de la bola esférica: iglidur® J 
  • Altas cargas radiales
  • Resistente al entorno
  • Diseño compacto fácil de montar
  • Vida útil calculable
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje fácil

desde / de 4,01 USD / Uni.

7 artículos de 7 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Cojinete de pedestal, ESTM, R, igubal®
  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G 
  • Material de la bola esférica: iglidur® R 
  • Altas cargas radiales
  • Resistente al entorno
  • Diseño compacto fácil de montar
  • Vida útil calculable
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje fácil

desde / de 3,90 USD / Uni.

3 artículos de 3 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h