Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Cojinetes o casquillos con valona hechos en plástico de alto rendimiento, que proporcionan estabilidad mecánica con los coeficientes de fricción más bajos y sin necesidad de lubricación. Estos casquillos con valona se adaptan a todo tipo de entorno, ya sea en un ambiente con suciedad y polvo; lugares limpios, como una sala de laboratorio; o sumergidos en líquidos.
Casquillo en material plástico iglidur® X, libre de lubricación
Consulte nuestro catálogo online de casquillos con valona
Consulte nuestro catálogo online de casquillos con valona
Consulte nuestros casquillos con valona
Consulte nuestros casquillos con valona
Nuestros cojinetes iglidur® libres de mantenimiento están especialmente diseñados para aplicaciones en movimiento y pueden utilizarse en una amplia gama de áreas, desde simples pasajes de chapa metálica a la industria alimentaria o tabacalera hasta aplicaciones para temperaturas extremas y resistencia química.
Los casquillos con valona de plástico de alto rendimiento, como todos nuestros cojinetes iglidur®, no necesitan lubricación, lo que reduce el trabajo de mantenimiento y ayuda a ahorrar costes gracias a su mayor vida útil. En numerosas aplicaciones se asumen requisitos higiénicos especiales, por lo que los cojinetes con valona de igus® pueden utilizarse de manera excelente. Además, las fluctuaciones de temperatura o las aplicaciones subacuáticas no suponen un obstáculo para éstos.
Nuestros casquillos con valona de polímeros técnicos pueden ser sometidos a velocidades de rotación a corto plazo de 5 m/s. Otras áreas de aplicación de los casquillos con y sin valona son la ingeniería agrícola, aeronáutica, la industria textil y maderera o la tecnología médica. Nuestra gama de casquillos de iglidur® permite una aplicación diversa bajo condiciones exigentes. Pueden estar expuestas a productos químicos o a altas temperaturas y altas cargas.
Cada año los productos de igus® se someten a hasta 135 trillones de movimientos de prueba en el laboratorio de ensayos en condiciones reales para determinar la vida útil y los valores de desgaste con la mayor precisión posible.
El sistema experto de iglidur® utiliza 4 pasos para averiguar cuáles son los cojinetes de poímeros técnicos iglidur® que usted necesita y le proporciona un análisis profundo de la idoneidad y vida útil de todos los materiales iglidur®.
En nuestra tienda de cojinetes de plástico de iglidur® encontrará una gran selección de cojintes para cada aplicación. También puede obtener más información sobre cojinetes de deslizamiento aquí: nuestros productos y sus aplicaciones. De todos modos, contacte con nosotros para cualquier duda que tenga, ¡Estaremos encantados de aconsejarle!
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h