Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
24h
Compre online y ahorre 5€ en el envío
Disponible en pedidos con envío estándar
Regístrese en nuestra tienda online
Solicite ofertas, compre, consulte precios y disponibilidad
Configuradores online gratuitos
Más de 50 herramientas de búsqueda y configuración
atención al cliente
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Cojinetes plásticos iglidur®

La gama iglidur® de igus® es la marca líder en la fabricación de cojinetes plásticos. Fabricados con plásticos técnicos, están disponibles para múltiples aplicaciones en una amplia variedad de entornos. Sin costes de mantenimiento y lubricación.  Ahorre más de un 40% con nuestros casquillos de fricción en comparación con sus cojinetes metálicos convencionales.

¿No encuentra lo que necesita? Consulte nuestro servicio de fabricación de piezas especiales

casquillo fricción casquillo con valona arandela de plástico aro de pistón cojinete clip cojinete con brida

Número de productos: 190

Cojinete liso iglidur® G, cojinete de fricción, mm

  • El material iglidur® más vendido mundialmente
  • Alta resistencia al desgaste
  • Resistencia al polvo y a la suciedad
  • Económico
Consulte nuestro catálogo online de casquillos de fricción
  • Equivalencia de CO2: per piece available
desde 2,44 EUR/uni.
314 artículos en stock, de los cuales:
304 referencias con salida en 3-5 días laborables. Urgente en 1-3 días laborables
7 referencias con salida en 6-8 días laborables. Urgente en 4-6 días laborables
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2) Información sobre las emisiones de CO2
Disponible para cada producto

iglidur® G, cojinete de fricción con valona, mm

  • El clásico universal polivalente con una relación precio/rendimiento excelente
  • Alta resistencia al desgaste
  • Resistencia al polvo y a la suciedad
  • Económico

Consulte nuestros casquillos con valona

  • Equivalencia de CO2: per piece available
desde 1,97 EUR/uni.
291 artículos en stock, de los cuales:
235 referencias con salida en 3-5 días laborables. Urgente en 1-3 días laborables
47 referencias con salida en 6-8 días laborables. Urgente en 4-6 días laborables
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2) Información sobre las emisiones de CO2
Disponible para cada producto

Cojinete de clip con doble valona, MCM, iglidur® M250: robusto polivalente, excelente absorción de vibraciones

Los rodamientos de clip iglidur® están diseñados específicamente para el paso de ejes a través de placas de metal. Es por ello que los rodamientos tienen bridas puestas en cada extremo. Una vez montados, los rodamientos quedan fijados en la placa de metal en ambos lados

Consulte nuestro catálogo online de casquillos de plástico

desde 2,58 EUR/uni.
35 artículos en stock, de los cuales:
34 referencias con salida en 3-5 días laborables
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)

Rodillo para cinta transportadora, iglidur® A180: versátil compatible con FDA

  • Totalmente libre de lubricación
  • Versátil y conforme con la FDA
  • Fuerza de accionamiento reducida
  • Radio de desviación reducido
  • Aumento de la vida útil de la correa
  • El material iglidur® A180 cumple con los requisitos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el contacto prolongado con alimentos
  • Buena resistencia a entornos duros
  • Larga vida útil
  • Para entornos húmedos
desde 4,55 EUR/uni.
10 artículos en stock, de los cuales:
10 referencias con salida en 6-8 días laborables
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)
Nuevo

cojinete de fricción, iglidur® E7, mm

  • Funcionamiento silencioso gracias a una buena absorción de vibraciones
  • Coeficiente de fricción bajo
  • Efecto autolubricante gracias a los lubricantes sólidos integrados
  • Resistente a la corrosión
desde 3,40 EUR/uni.
6 artículos en stock, de los cuales:
6 referencias con salida en 3-5 días laborables. Urgente en 1-3 días laborables
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)
Nuevo

iglidur® J3B, cojinete de fricción, mm

  • Encaja perfectamente en su diseño
  • Coeficiente de fricción bajo
  • Especialmente duradero en la mayoría de aplicaciones
  • Baja absorción de humedad
desde 3,19 EUR/uni.
6 artículos en stock, de los cuales:
6 referencias con salida en 3-5 días laborables. Urgente en 1-3 días laborables
Ir a la página de producto

cojinete de fricción iglidur® J: versátil, resistente con gran vida útil

  • El corredor de fondo versátil, altamente resistente al desgaste en (casi) todos los ejes con coeficientes de fricción muy bajos
  • Desgaste bajo contra diferentes materiales de eje
  • Coeficientes bajos de fricción en funcionamiento seco
  • Amortiguador de vibraciones

Consulte nuestro catálogo online de casquillos de fricción

desde 2,82 EUR/uni.
188 artículos en stock, de los cuales:
180 referencias con salida en 3-5 días laborables. Urgente en 1-3 días laborables
1 referencias con salida en 6-8 días laborables. Urgente en 4-6 días laborables
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2) Información sobre las emisiones de CO2
Disponible para cada producto

Cojinete de fricción con valona, iglidur® J: versátil, resistente con gran vida útil

  • El corredor de fondo versátil, altamente resistente al desgaste en (casi) todos los ejes con coeficientes de fricción muy bajos
  • Desgaste bajo contra diferentes materiales de eje
  • Coeficientes bajos de fricción en funcionamiento seco
  • Amortiguador de vibraciones

Casquillo de fricción plástico libre de lubricación

Consulte nuestros casquillos con valona

  • Equivalencia de CO2: per piece available
desde 3,26 EUR/uni.
140 artículos en stock, de los cuales:
127 referencias con salida en 3-5 días laborables. Urgente en 1-3 días laborables
11 referencias con salida en 6-8 días laborables. Urgente en 4-6 días laborables
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2) Información sobre las emisiones de CO2
Disponible para cada producto

iglidur® M250, cojinete de fricción con valona, mm

  • Material robusto y polivalente
  • Excelentes propiedades amortiguadoras
  • Compensación de cargas en los extremos
  • Alta resistencia a los impactos

Consulte nuestros casquillos con valona

  • Equivalencia de CO2: per piece available
desde 1,66 EUR/uni.
144 artículos en stock, de los cuales:
137 referencias con salida en 3-5 días laborables. Urgente en 1-3 días laborables
3 referencias con salida en 6-8 días laborables. Urgente en 4-6 días laborables
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2) Información sobre las emisiones de CO2
Disponible para cada producto

Cojinete de clip con carcasa separable, MYM, iglidur® M250: robusto polivalente, excelente absorción de vibraciones

Holgura de rodamiento bajo, muy preciso, fácil de montar mediante ranura incorporada, material: iglidur® M250, libre de mantenimiento y duración de vida previsible
desde 2,81 EUR/uni.
12 artículos en stock, de los cuales:
6 referencias con salida en 3-5 días laborables
5 referencias con salida en 6-8 días laborables
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)

Rodillo para cinta transportadora, iglidur® P210: para aplicaciones oscilantes, bajo coeficiente de fricción y desgaste

  • Requiere poca fuerza motriz
  • Radios de curvatura pequeños
  • Larga vida útil de la banda
  • Larga vida útil
  • Banda transportadora 100 % libre de lubricación
  • Gama estándar desde stock
desde 5,32 EUR/uni.
11 artículos en stock, de los cuales:
11 referencias con salida en 6-8 días laborables
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® M250, cojinete de fricción, mm

  • Material robusto y polivalente
  • Excelentes propiedades amortiguadoras
  • Compensación de cargas en los extremos
  • Alta resistencia a los impactos

Consulte nuestro catálogo online de casquillos de fricción

  • Equivalencia de CO2: per piece available
desde 1,65 EUR/uni.
214 artículos en stock, de los cuales:
213 referencias con salida en 3-5 días laborables. Urgente en 1-3 días laborables
1 referencias con salida en 6-8 días laborables. Urgente en 4-6 días laborables
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2) Información sobre las emisiones de CO2
Disponible para cada producto

cojinete de fricción iglidur® P210: para aplicaciones oscilantes, bajo coeficiente de fricción y desgaste.

  • Especialista para aplicaciones oscilantes, rodantes y más - coeficientes buenos de fricción y desgaste en casi todos los ejes
  • Baja absorción de humedad
  • Resistencia extremada al desgaste especialmente en aplicaciones pivotantes de hasta 20 MPa.
  • Versátil: rendimiento en muchos ejes diferentes
  • Bien con cargas en los extremos
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Gama estándar desde almacén
  • Equivalencia de CO2: per piece available
desde 3,39 EUR/uni.
78 artículos en stock, de los cuales:
78 referencias con salida en 3-5 días laborables. Urgente en 1-3 días laborables
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2) Información sobre las emisiones de CO2
Disponible para cada producto

Cojinete de fricción con valona, iglidur® P210: para aplicaciones oscilantes, bajo coeficiente de fricción y desgaste

  • Especialista para aplicaciones oscilantes, rodantes y más - coeficientes buenos de fricción y desgaste en casi todos los ejes
  • Baja absorción de humedad
  • Resistencia extremada al desgaste especialmente en aplicaciones pivotantes de hasta 20 MPa.
  • Versátil: rendimiento en muchos ejes diferentes
  • Bien con cargas en los extremos
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Gama estándar desde almacén
  • Equivalencia de CO2: per piece available
desde 3,59 EUR/uni.
43 artículos en stock, de los cuales:
42 referencias con salida en 3-5 días laborables. Urgente en 1-3 días laborables
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2) Información sobre las emisiones de CO2
Disponible para cada producto

Cojinete de fricción con valona, iglidur® P: solución económica para exteriores

  • El polivalente al aire libre económico - sin dilatación por humedad aún en ambientes de humedad alta
  • Baja absorción de agua
  • Bajos índices de desgaste
  • Alta capacidad de carga

Consulte nuestros casquillos con valona

  • Equivalencia de CO2: per piece available
desde 2,96 EUR/uni.
75 artículos en stock, de los cuales:
66 referencias con salida en 3-5 días laborables. Urgente en 1-3 días laborables
6 referencias con salida en 6-8 días laborables. Urgente en 4-6 días laborables
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2) Información sobre las emisiones de CO2
Disponible para cada producto

Más información sobre nuestros cojinetes plásticos

GAMA DE COJINETES

Igus® dispone de una amplia variedad a la hora de seleccionar el cojinete de deslizamiento iglidur® que más se adecue a su actividad: casquillos de fricción, casquillos con valona, arandelas de plástico, casquillos de fricción con brida, casquillos de fricción de clip, aros de pistón entre una amplia variedad más elementos de deslizamiento.

HERRAMIENTAS ONLINE

A través de nuestras herramientas online de igus®, usted será capaz de identificar y configurar la pieza que más se adecúe a las necesidades de su aplicación; además de poder calcular la vida útil de este a través del sistema de expertos iglidur® en función de las condiciones del entorno a las que será sometido el cojinete.

SERVICIO

Toda la gama de cojinetes de fricción iglidur® están en stock y disponibles en envío desde fábrica a partir de 24h.

OTROS PRODUCTOS

Igus® dispone de una amplia variedad de cojinetes plásticos tales como: cojinetes articulados, rodamientos de bolas y platos giratorios PRT. Le invitamos a que siga navegando por nuestra web para que descubra nuestro amplio catálogo.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h