My contact person
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

Cojinetes plásticos

Cojinetes plásticos libres de lubricación - cámbielos ahora y reduzca sus gastos hasta en un 40 %

La gama iglidur® de igus® es la marca líder en la fabricación de cojinetes plásticos. Fabricados con plásticos técnicos, son disponibles para múltiples aplicaciones en una amplia variedad de entornos. Sin costes de mantenimiento y lubricación ahorre más de un 40% en comparación con sus casquillos de fricción convencionales.

GAMA DE COJINETES

Igus® dispone de una amplia variedad a la hora de seleccionar el cojinete de deslizamiento iglidur® que más se adecue a su actividad: casquillos de fricción, casquillos con valona, arandelas de plástico, casquillos de fricción con brida, casquillos de fricción de clip, aros de pistón entre una amplia variedad más elementos de deslizamiento.

HERRAMIENTAS ONLINE

A través de nuestras herramientas online de igus®, usted será capaz de identificar y configurar la pieza que más se adecúe a las necesidades de su aplicación; además de poder calcular la vida útil de este a través del sistema de expertos iglidur® en función de las condiciones del entorno a las que será sometido el cojinete.

SERVICIO

Toda la gama de cojinetes de fricción iglidur® están en stock y disponibles en envío desde fábrica a partir de 24h.

OTROS PRODUCTOS

Igus® dispone de una amplia variedad de cojinetes plásticos tales como: cojinetes articulados, rodamientos de bolas y platos giratorios PRT. Le invitamos a que siga navegando por nuestra web para que descubra nuestro amplio catálogo.

Productos

Filtro

Requerimientos
Tamaño
Requerimientos
Material

Número de productos: 16

Rodillo para cinta transportadora de bandas transportadoras, iglidur® H1: excelente coeficiente de fricción y desgaste
  • Fuerza de accionamiento reducida
  • El resistente y duradero en entornos exigentes
  • Radio de desviación reducido
  • Alta resistencia al desgaste en condiciones ambientales extremas
  • Aumento de la vida útil de la correa
  • Coeficiente de fricción muy reducido
  • Alta resistencia a temperaturas elevadas y productos químicos
desde 8,59 USD/uni.
 
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos!
Ir a la página de producto
Cojinete con doble valona flexible, MKM, iglidur® M250: robusto polivalente, excelente absorción de vibraciones
  • Fijación a presión
  • Ambos lados montados axialmente
  • Compensación de tolerancia del grosor de la chapa
  • Instalación fácil
  • Axialmente pretensado
  • Opción especial es posible
desde 3,44 USD/uni.
1 artículos en stock, de los cuales:
1 Entrega estándar en 3-5 días laborables
Ir a la página de producto
Rodillo para cinta transportadora, iglidur® A180: versátil compatible con FDA
  • Totalmente libre de lubricación
  • Versátil y conforme con la FDA
  • Fuerza de accionamiento reducida
  • Radio de desviación reducido
  • Aumento de la vida útil de la correa
  • El material iglidur® A180 cumple con los requisitos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el contacto prolongado con alimentos
  • Buena resistencia a entornos duros
  • Larga vida útil
  • Para entornos húmedos
a petición
10 artículos en stock, de los cuales:
10 Entrega estándar en 3-5 días laborables
Ir a la página de producto
Rodillo para cinta transportadora, iglidur® A350: compatible con FDA y No. 10/2011 (EU); resistente a altas temperaturas
  • Banda transportadora 100 % libre de lubricación
  • Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el interior de aeronaves
  • Requiere poca fuerza motriz
  • El resistente y duradero ante altas temperaturas para la industria alimentaria
  • Radios de curvatura pequeños
  • Cumple con la directiva europea (CE) n.º 10/2011
  • Larga vida útil de la correa
  • Conforme a la FDA
  • Larga vida útil
  • Para temperaturas de hasta 180  °C
desde 5,61 USD/uni.
4 artículos en stock, de los cuales:
4 Entrega estándar en 3-5 días laborables
Ir a la página de producto
Rodillo para cinta transportadora, iglidur® P210: para aplicaciones oscilantes, bajo coeficiente de fricción y desgaste
  • Requiere poca fuerza motriz
  • Radios de curvatura pequeños
  • Larga vida útil de la banda
  • Larga vida útil
  • Banda transportadora 100 % libre de lubricación
  • Gama estándar desde stock
a petición
11 artículos en stock, de los cuales:
11 Entrega estándar en 6-8 días laborables
Ir a la página de producto
Cojinete de fricción, iglidur® Q2E
  • Vida útil inigualable en aplicaciones oscilantes con cargas altas superiores a 130 MPa
  • Diseño optimizado con mayor absorción de cargas en los bordes
  • Libre de lubricación
  • Resistente al desgaste
  • Sin variaciones de tamaño
  • Resistente a la corrosión
a petición
8 artículos en stock, de los cuales:
5 artículos con entrega en 3-5 días laborables. Urgente en 1-3 días laborables
2 artículos con entrega en 6-8 días laborables. Urgente en 4-6 días laborables
Ir a la página de producto
Cojinete multicomponente, iglidur® PEP
  • Se pueden emplear con cualquier material de eje
  • Económico
  • Instalación fácil
  • Coeficientes de fricción bajos
desde 2,99 USD/uni.
6 artículos en stock, de los cuales:
6 Entrega estándar en 6-8 días laborables
Ir a la página de producto
Cojinete de fricción con retén, iglidur® J: versátil, resistente con gran vida útil
  • Casquillo de polímero con retén de eje radial enclipado
  • Juntas para evitar la rotación del eje
  • Se puede fabricar con diferentes tipos de junta
  • Versión para altas temperaturas disponible
  • Anillo de junta hecho de fluoroelastómeros
desde 6,26 USD/uni.
2 artículos en stock, de los cuales:
2 Entrega estándar en 6-8 días laborables
Ir a la página de producto
Cojinete con valona sin holgura, pretensado, iglidur® JVFM
  • Gama estándar de productos desde almacén
  • Rodamientos deslizantes pretensados radial y axialmente
  • Completamente libre de holguras en estado sin carga
  • Material: iglidur® J
  • Duración de vida libre de mantenimiento y calculable
desde 1,72 USD/uni.
9 artículos en stock, de los cuales:
7 Entrega estándar en 6-8 días laborables
Ir a la página de producto
Cojinete sin holgura pretensado, iglidur® JVFM
  • Gama estándar de productos desde almacén
  • Rodamientos deslizantes pretensados radial y axialmente
  • Completamente libre de holguras en estado sin carga
  • Material: iglidur® J
  • Duración de vida libre de mantenimiento y calculable
desde 1,32 USD/uni.
8 artículos en stock, de los cuales:
8 Entrega estándar en 6-8 días laborables
Ir a la página de producto
Rodamiento axial, iglidur® JATM
  • Sistema de rodamientos deslizantes libre de mantenimiento
  • Para altos rendimientos de servicio
  • Rigidez alta
  • Instalación simple
  • Material: iglidur® J
desde 22,22 USD/uni.
1 artículos en stock, de los cuales:
1 Entrega estándar en 6-8 días laborables
Ir a la página de producto
Rodamiento axial, iglidur® VATM
  • Sistema de rodamientos deslizantes libre de mantenimiento
  • Para altos rendimientos de servicio
  • Rigidez alta
  • Instalación simple
  • Versión de temperaturas altas
a petición
1 artículos en stock, de los cuales:
1 Entrega estándar en 6-8 días laborables
Ir a la página de producto
Arandelas de Polysorb, iglidur® A500: compatible con FDA y y No. 10/2011 (EU). Condiciones especiales
  • iglidur® A500: Material para temperaturas elevadas
  • Compensación de holguras axiales y tolerancias de producción
  • Peso ligero
desde 3,85 USD/uni.
7 artículos en stock, de los cuales:
7 Entrega estándar en 6-8 días laborables
Ir a la página de producto
Arandelas de Polysorb, iglidur® J: versátil, resistente con gran vida útil
  • iglidur® J: material estándar para muchas aplicaciones
  • Compensación de holguras axiales y tolerancias de producción
  • Amortigua las vibraciones
desde 2,05 USD/uni.
7 artículos en stock, de los cuales:
7 Entrega estándar en 6-8 días laborables
Ir a la página de producto

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h