Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Los aros de pistón sustituyen los adhesivos PTFE con un anillo guía enclipable. Como, por ejemplo, en elementos de elevación, válvulas de control y ajustes.
Nuestros anillos de pistón iglidur® están especialmente diseñados para aplicaciones en movimiento y pueden utilizarse en una multitud de áreas, desde simples pasajes de chapa metálica hasta la industria alimentaria o del tabaco y aplicaciones para temperaturas extremas y resistencia química.
Debido al gran volumen de pedidos, el plazo de entrega es temporalmente de 3 a 5 días laborables más de lo indicado. Para pedidos urgentes, póngase en contacto con nosotros para que podamos concretar el plazo de entrega necesario para usted. Encontrará su persona de contacto en esta página.
Si necesita un anillo de pistón con excelentes propiedades de desgaste, las diferentes versiones de igus® son perfectamente adecuadas como solución a medida para usted. Son fáciles de instalar y también son muy adecuados para altas cargas. Los aros de pistón de igus® convencen por el bajo esfuerzo de instalación y los bajos precios. Además, no sólo facilitan el montaje, sino que también son significativamente más resistentes al desgaste que las bandas de PTFE convencionales.
Nuestros productos iglidur® no requieren ningún tipo de lubricante y, por lo tanto, permiten reducir el mantenimiento y los costes. El material polimérico único o la familia de materiales de iglidur con los que se fabrican los cojinetes son extremadamente resistentes al desgaste, así como a la suciedad y al polvo.
El anillo del pistón debe realizar varias tareas, porque sella la cámara de trabajo, transfiere el calor de la combustión del pistón a la pared enfriada del cilindro y dosifica el aceite lubricante entre la pared del cilindro y la superficie de rodadura del anillo. Con los anillos de pistón de igus® se sustituyen, por ejemplo, las bandas de PTFE sofisticadamente procesadas por un anillo guía que simplemente se engancha en los accesorios, válvulas de control o elementos de elevación. Los anillos de pistón están disponibles en tamaños definidos y están hechos de varios plásticos de alto rendimiento. También son libres de lubricantes.
igus® ofrece en su gama de productos varios diseños de anillos de pistón que satisfacen los más diversos requisitos. Dispone de dos modelos robustos y polivalentes que incluyen la mejor amortiguación de vibraciones. Además, igus® ofrece aros de pistón para uso exterior a bajo precio que no se hinchan con una alta humedad ambiental. Los anillos de pistón iglidur® W300 son especialmente resistentes al desgaste en casi todos los ejes, mientras que el aro de pistón iglidur® J3 es especialmente adecuado para cargas elevadas en los extremos. El modelo iglidur® J350 es muy estable dimensionalmente incluso a altas temperaturas. Si necesitas un anillo de pistón que impresiona por su larga vida útil en condiciones extremas, echa un vistazo al modelo iglidur® Z. A su vez, iglidur® H1 se caracteriza por su alta resistencia a los medios.
El buscador de anillos de pistón iglidur® le muestra de forma rápida y fácil todos los aros de pistón disponibles adecuados para su aplicación.
En nuestra tienda online de cojinetes plásticos iglidur® encontrará una gran selección de cojinetes para cada aplicación. ¿Tiene más preguntas sobre nuestros cojinetes? Contacte con nosotros, ¡Estaremos encantados de aconsejarle!
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h