Cojinete de fricción iglidur® X, mm - XSM

El especialista en productos químicos y temperaturas, hasta 150 MPa estáticos

Cojinete de fricción iglidur® X, mm - XSM
Cojinete de fricción iglidur® X, mm - XSM drawing
1 de 2
Cojinete de fricción iglidur® X, mm - XSM
Cojinete de fricción iglidur® X, mm - XSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: XSM-0203-03
  • Material: iglidur® X
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 2 mm
    • d2 3.5 mm
    • b1 3 mm
  • Ajuste las dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Excelente resistencia al desgaste a temperaturas elevadas
  • Adecuado para velocidades extremadamente altas
  • Muy poca absorción de humedad
  • Excelente resistencia al desgaste en aplicaciones sumergidas
  • Excelente resistencia a los químicos
  • Resistencia a cargas pesadas (>60 N/mm²)
  • Conductor de electricidad
  • Protección frente al moho de acuerdo con DIN EN ISA 846
Experto en productos químicos y temperaturas.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos