iglidur® G, cojinete con brida, mm - GFM

El clásico todoterreno con una excelente relación calidad-precio

iglidur® G, cojinete con brida, mm - GFM
iglidur® G, cojinete con brida, mm - GFM drawing
1 de 2
iglidur® G, cojinete con brida, mm - GFM
iglidur® G, cojinete con brida, mm - GFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: GFM-03040-15
  • Material: iglidur® G
  • Forma: Cojinete con valona
  • Dimensiones:
    • d1 3 mm
    • d2 4 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 15 mm
    • b2 0.5 mm
  • Ajuste las dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Excelentes coeficientes de fricción
  • Resistencia a la presión en los bordes
  • Protección contra golpes e impactos
  • Resistencia extrema a la suciedad y al polvo
  • Resistencia a cargas pesadas (>60 N/mm²)
  • Protección frente al moho de acuerdo con DIN EN ISA 846
  • Características de empañamiento según DIN 75201-B

iglidur® G | El todoterreno

iglidur® G cubre la más amplia gama de requisitos diferentes. Por ello, el material se describe acertadamente como un todoterreno. Se recomienda para aplicaciones con cargas medias a altas, velocidades superficiales medias y temperaturas medias. iglidur® G es el decatleta entre los materiales iglidur®. Extraordinariamente bueno en todas las disciplinas técnicas y, sobre todo, el clásico todoterreno en la suma de las especificaciones generales, mecánicas, térmicas y tribológicas.

Áreas de aplicación típicas

  • Ingeniería agrícola
  • Automoción
  • Maquinaria de construcción
  • Ingeniería mecánica
  • Deporte, fitness y rehabilitación

¿Cuándo utilizarlo?

  • Si se necesita un material polivalente económico
  • Para velocidades de superficie bajas a medias
  • Si el material debe ser adecuado para diferentes ejes
  • Para aplicaciones con movimientos pivotantes y de rotación

¿Cuándo no utilizarlo?

  • Si se requiere un reprocesado mecánico
  • En caso de que se necesite la máxima resistencia al desgaste
  • Cuando se precisa una resistencia química universal
  • Si las temperaturas son continuamente superiores a 130 °C
  • Para uso bajo el agua
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos