Cojinete de fricción iglidur® X6, mm - X6SM

Dura hasta seis veces más que iglidur® X

Cojinete de fricción iglidur® X6, mm - X6SM
Cojinete de fricción iglidur® X6, mm - X6SM drawing
1 de 2
Cojinete de fricción iglidur® X6, mm - X6SM
Cojinete de fricción iglidur® X6, mm - X6SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: X6SM-0304-03
  • Material: iglidur® X6
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Más iglidur® X6 artículos
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Buena resistencia al desgaste a temperaturas medias
  • Excelente resistencia al desgaste a temperaturas elevadas
  • Adecuado para velocidades extremadamente altas
  • Muy poca absorción de humedad
  • Buena resistencia al desgaste en aplicaciones sumergidas
  • Excelente resistencia a los químicos
  • Resistencia a cargas pesadas (>60 N/mm²)
  • Conductor de electricidad
iglidur® X6 | Vida útil hasta seis veces mayor que iglidur® X
Gracias a la nanotecnología, el iglidur® X6 tiene una vida útil hasta seis veces superior a la del cojinete iglidur® X de alto rendimiento en muchas aplicaciones de oscilación y rotación, incluso por encima de los 100 °C.

Aplicaciones típicas

Tecnología de fluidos
Industria vidriera
Industria alimentaria
Máquinas herramienta
Industria textil

Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Cuando las temperaturas son superiores a 150 °C
  • Cuando la resistencia al desgaste de iglidur® X en aplicaciones oscilantes y giratorias no es suficiente
  • Si el acoplamiento a presión debe ser mejor respecto a iglidur® X
  • Cuando se requiere una alta resistencia a los productos químicos
  • Cuando se requiere un cojinete libre de PTFE
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado 

Tolerancias y sistema de medición
La altura de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de prueba

Montaje
Los cojinetes iglidur® están diseñados para un montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en la carcasa. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se evitan de forma fiable los movimientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos