Cojinete de fricción iglidur® Q2, banderola, mm - Q2SM

El cojinete duradero para altas cargas

Cojinete de fricción iglidur® Q2, banderola, mm - Q2SM
Cojinete de fricción iglidur® Q2, banderola, mm - Q2SM drawing
1 de 2
Cojinete de fricción iglidur® Q2, banderola, mm - Q2SM
Cojinete de fricción iglidur® Q2, banderola, mm - Q2SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: Q2SM-0304-03
  • Material: iglidur® Q2
  • Forma: Tienda de cojinetes de fricción
  • Dimensiones:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Ajuste las dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Adecuado para altas velocidades
  • Resistencia extrema a la presión en los bordes
  • Extremadamente resistente a los golpes e impactos
  • Resistencia extrema a la suciedad y al polvo
  • Resistencia a cargas pesadas (>60 N/mm²)
iglidur® Q2 | El cojinete duradero para altas cargas
Los insertos metálicos iglidur® Q2 presentan una gran capacidad de carga y una buena resistencia al desgaste con cargas elevadas. La relación calidad-precio es excelente. Los lubricantes sólidos reducen el coeficiente de fricción y mejoran la resistencia al desgaste, la cual se ha mejorado en comparación con otros insertos metálicos iglidur®, especialmente para aplicaciones oscilantes y cargas elevadas.Aplicaciones típicas

Agricultura
Maquinaria de construcción
Máquinas-herramienta

Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales

 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Cuando se producen cargas dinámicas elevadas
  • Cuando, además de cargas elevadas, se requiere resistencia a golpes, impactos y suciedad
  • Para movimientos pivotantes con cargas elevadas
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado

Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo

Montaje
Los insertos metálicos iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en el alojamiento. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se evitan de forma fiable los movimientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos