iglidur® P, cojinete de fricción, mm

El polivalente al aire libre económico - sin dilatación por humedad aún en ambientes de humedad alta

iglidur® P, cojinete de fricción, mm
iglidur® P, cojinete de fricción, mm drawing
1 de 2
iglidur® P, cojinete de fricción, mm
iglidur® P, cojinete de fricción, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: PSM-0304-03
  • Material: iglidur® P
  • Forma: Tienda de cojinetes de fricción
  • Dimensiones:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Ajuste las dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • El polivalente al aire libre económico - sin dilatación por humedad aún en ambientes de humedad alta
  • Baja absorción de agua
  • Bajos índices de desgaste
  • Alta capacidad de carga
iglidur® P | El todoterreno versátil para exteriores: sin hinchazón incluso con alta humedad ambiental
Debido a su estabilidad térmica y su baja absorción de humedad, los insertos metálicos iglidur® P con brida se encuentran entre los cojinetes versátiles más dimensionalmente estables en condiciones ambientales cambiantes. Los cojinetes iglidur® P se recomiendan para movimientos terminal de montaje oscilante y giratorios con cargas medias.

Modelos típicos

Máquinas herramienta
Muebles/Modelo industrial
Tecnología solar
Fitness y deportes
Ingeniería del transporte público

Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Si es fundamental una baja absorción de humedad
  • Cuando se requiere un inserto metálico económico para grandes cargas
  • Para aplicaciones que requieren alta precisión con alta humedad y temperaturas moderadamente altas
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado

Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo

Montaje
Los insertos metálicos iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en el alojamiento. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se evitan de forma fiable los movimientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos