1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: ASM-0103-02
- Material: iglidur® A200
- Forma: Tienda de cojinetes de fricción
- Dimensiones:
- d1 1 mm
- d2 3 mm
- b1 2 mm
- Ajuste las dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Resistencia extrema a la presión en los bordes
- Protección contra golpes e impactos
- Resistencia a la suciedad y al polvo
- Conformidad con la FDA
- Conforme al reglamento UE 10/2011
iglidur® A200 | Conforme a la FDA y para aplicaciones con velocidades reducidas
Áreas de aplicación típicas
Food industry
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
Tolerancias y sistemas de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
- El material iglidur® A200 material cumple con las normas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (conocida como FDA por sus siglas en inglés)
- Para el contacto directo con alimentos
- Para velocidades bajas
- Libre de lubricación y mantenimiento
- Gama estándar disponible directamente desde stock
Áreas de aplicación típicas
Food industry
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo
|
Tolerancias y sistemas de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?