Cojinete con brida iglidur® A500

El corredor de fondo resistente a altas temperaturas para la industria alimentaria

Cojinete con brida iglidur® A500
Cojinete con brida iglidur® A500 drawing
1 de 2
Cojinete con brida iglidur® A500
Cojinete con brida iglidur® A500 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: A500FM-0304-05
  • Material: iglidur® A500
  • Forma: Cojinete con valona
  • Dimensiones:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Ajuste las dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Muy poca absorción de humedad
  • Buena resistencia al desgaste en aplicaciones sumergidas
  • Excelente resistencia a los químicos
  • Resistencia a la presión en los bordes
  • Protección contra golpes e impactos
  • Resistencia a cargas pesadas (>60 N/mm²)
  • Conformidad con la FDA
  • Conformidad con el Reglamento (UE) n.º 10/2011
iglidur® A500 | El corredor de fondo resistente a altas temperaturas en la industria alimentaria
Los insertos metálicos iglidur® A500 están homologados para el contacto directo con productos alimentarios. Presentan una resistencia química excepcionalmente buena y son perfectos para las aplicaciones más exigentes en la industria alimentaria. Aunque iglidur® A500 es un material muy blando, también muestra una excelente resistencia a la compresión, incluso ante la exposición a altas temperaturas.

Aplicaciones típicas

Industria de bebidas
Industria alimentaria
Tecnología médica

Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales

 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Cuando se requiere un componente conforme con la FDA
  • Cuando es necesaria una gran resistencia química
  • Si se requiere una buena resistencia al desgaste
  • Si se necesita una resistencia a temperaturas desde -100 °C hasta +250 °C
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado 

Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de prueba

Montaje
Los insertos metálicos iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en la carcasa. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se previenen de forma fiable los desplazamientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos