iglidur® A181, cojinete con brida, mm - A181FM

El cojinete universal para el contacto con alimentos

iglidur® A181, cojinete con brida, mm - A181FM
iglidur® A181, cojinete con brida, mm - A181FM drawing
1 de 2
iglidur® A181, cojinete con brida, mm - A181FM
iglidur® A181, cojinete con brida, mm - A181FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: A181FM-0608-04
  • Material: iglidur® A181
  • Forma: Tienda de casquillos con valona
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 4 mm
    • b2 1 mm
  • Ajuste las dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Buena resistencia al desgaste a temperatura ambiente
  • Adecuado para altas velocidades
  • Baja absorción de humedad
  • Excelente resistencia a los productos químicos
  • Resistencia extrema a la presión en los bordes
  • Resistencia a golpes e impactos
  • Resistencia a la suciedad y al polvo
  • Conformidad con la FDA
  • Conformidad con el Reglamento (UE) n.º 10/2011
iglidur® A181 | El cojinete universal para el contacto con alimentos
 
  • Conformes con el reglamento (UE) n.º 10/2011
  • De acuerdo con las normas de la FDA
  • Instalación universal
  • Buena resistencia al entorno
  • Resistente al desgaste
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Gama estándar disponible directamente desde stock
El material iglidur® A181 está conforme con las normas y especificaciones de la FDA y el reglamento n.º 10/2011 de la UE. El color azul facilita la detectibilidad del material, característica que a menudo resulta necesaria en la industria alimentaria. En la mayoría de casos, si se requiere una buena resistencia al desgaste los cojinetes iglidur® A181 son más adecuados que los cojinetes iglidur® A180 debido a sus propiedades mecánicas y su resistencia a la temperatura y al entorno.
 
Áreas de aplicación típicas
 
Industria de las bebidas
Food industry
Medical technology
 
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
 
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Cuando se requieren componentes conformes a la FDA
  • Si se necesita un material de acuerdo con el reglamento 10/2011
  • Si se precisa un material universal compatible con el contacto directo con alimentos
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur 
 
Tolerancias y sistema de medición
Los tamaños de instalación y las tolerancias de los cojinetes iglidur® dependen tanto del grosor del material como del componente en sí. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
 
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos