1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: A160SM-0608-06
- Material: iglidur® A160
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Ajuste las dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Excelentes coeficientes de fricción
- Baja absorción de humedad
- Excelente resistencia a los productos químicos
- Protección contra golpes e impactos
- Resistencia a la suciedad y al polvo
- Conformidad con la FDA
- Conformidad con el Reglamento (UE) n.º 10/2011
iglidur® A160 | Cumple con la normativa FDA y de la UE para productos químicos y alimentos
Los cojinetes iglidur® A160 se caracterizan por una resistencia a los productos químicos a bajo coste. Optimizado tribológicamente, el material puede utilizarse hasta +90 °C y también cumple los requisitos de conformidad del sector de procesamiento de alimentos. El perfil de especificaciones se completa con la "detectabilidad óptica" que suele desearse en la industria, es decir, el color azul.
Ámbitos de aplicación típicos
Industria de bebidas
Industria alimentaria
Tecnología médica
Puede encontrar otras posibles aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado para usted
Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los cojinetes iglidur® dependen del material y del grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los insertos metálicos con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura del cojinete reducida. En cuanto al grosor de la pared, cuanto más grueso sea el cojinete, mayor deberá ser la holgura del cojinete.
Procedimiento de prueba
Montaje
Los cojinetes iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior sólo se ajusta con la tolerancia correspondiente después de fijarse con la ayuda de una presión en el agujero de fijación. El sobredimensionamiento del cojinete puede variar como máximo un 2% del diámetro interior. garantizando así un ajuste a presión seguro. De este modo, se previenen de forma fiable los desplazamientos axiales o radiales en el alojamiento.
iglidur® - instalación, pegado y mecanizado
Los cojinetes iglidur® A160 se caracterizan por una resistencia a los productos químicos a bajo coste. Optimizado tribológicamente, el material puede utilizarse hasta +90 °C y también cumple los requisitos de conformidad del sector de procesamiento de alimentos. El perfil de especificaciones se completa con la "detectabilidad óptica" que suele desearse en la industria, es decir, el color azul.
Ámbitos de aplicación típicos
Industria de bebidas
Industria alimentaria
Tecnología médica
Puede encontrar otras posibles aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los cojinetes iglidur® dependen del material y del grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los insertos metálicos con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura del cojinete reducida. En cuanto al grosor de la pared, cuanto más grueso sea el cojinete, mayor deberá ser la holgura del cojinete.
Procedimiento de prueba
Montaje
Los cojinetes iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior sólo se ajusta con la tolerancia correspondiente después de fijarse con la ayuda de una presión en el agujero de fijación. El sobredimensionamiento del cojinete puede variar como máximo un 2% del diámetro interior. garantizando así un ajuste a presión seguro. De este modo, se previenen de forma fiable los desplazamientos axiales o radiales en el alojamiento.
iglidur® - instalación, pegado y mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?