1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: ECO-PFM-0608-06
- Material: iglidur® ECO-P
- Forma: Cojinete con valona
- Dimensiones:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Ajuste las dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Excelentes coeficientes de fricción
- Baja absorción de humedad
- Resistencia a la presión en los bordes
- Protección contra golpes e impactos
- Resistencia a la suciedad y al polvo
iglidur® P | El versátil económico para exteriores - Sin hinchamiento incluso con una humedad ambiental elevada
Gracias a su estabilidad térmica y baja absorción de agua, los cojinetes lisos iglidur® P con brida se encuentran entre los cojinetes versátiles más estables dimensionalmente en condiciones ambientales cambiantes. Los cojinetes iglidur® P se recomiendan para movimientos terminal de montaje oscilante y giratorios con cargas medias.
Aplicaciones típicas
Máquinas herramienta
Muebles / Diseño industrial
Tecnología solar
Fitness y deportes
Técnica de transporte público
Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones sectoriales
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado
Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo
Montaje
Los insertos metálicos iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en el alojamiento. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se evitan de forma fiable los movimientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
Gracias a su estabilidad térmica y baja absorción de agua, los cojinetes lisos iglidur® P con brida se encuentran entre los cojinetes versátiles más estables dimensionalmente en condiciones ambientales cambiantes. Los cojinetes iglidur® P se recomiendan para movimientos terminal de montaje oscilante y giratorios con cargas medias.
Aplicaciones típicas
Máquinas herramienta
Muebles / Diseño industrial
Tecnología solar
Fitness y deportes
Técnica de transporte público
Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones sectoriales
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo
Montaje
Los insertos metálicos iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en el alojamiento. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se evitan de forma fiable los movimientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?