1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: A181PFFM-0608-06
- Material: iglidur® A181PF
- Forma: Tienda de casquillos con valona
- Dimensiones:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Ajuste las dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Sin PTFE
- Buena resistencia al desgaste a temperatura ambiente
- Adecuado para altas velocidades
- Baja absorción de humedad
- Excelente resistencia a los productos químicos
- Resistencia extrema a la presión en los bordes
- Resistencia a golpes e impactos
- Resistencia a la suciedad y al polvo
- Conformidad con la FDA
- Conformidad con el Reglamento (UE) n.º 10/2011
iglidur® A181PF | El cojinete universal para contacto alimentario
Material sin PTFE basado en nuestro probado iglidur A181. iglidur® A181PF cumple las normativas FDA y 10/2011 EC. El color azul también facilita la detectabilidad óptica necesaria en el sector alimentario. Directamente comparable con iglidur® A180 en cuanto a especificaciones mecánicas, resistencia a la temperatura y resistencia a los productos químicos, iglidur® A181PF es incluso mejor en cuanto a resistencia al desgaste en la mayoría de las configuraciones.
Ámbitos de aplicación típicos
Industria de bebidas
Industria alimentaria
Tecnología médica
Puede encontrar más aplicaciones posibles aquí:
Soluciones industriales
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado para usted
Tolerancias y sistema de medición
La altura de instalación y las tolerancias de los cojinetes iglidur® dependen del material y del grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los insertos metálicos con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura del cojinete pequeña. En cuanto al grosor de la pared, cuanto más grueso sea el cojinete, mayor deberá ser la holgura del cojinete.
Procedimiento de prueba
Montaje
Los cojinetes iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior sólo se ajusta con la tolerancia correspondiente después de fijarse con la ayuda de una presión en el agujero de fijación. El sobredimensionamiento del cojinete puede variar como máximo un 2% del diámetro interior. garantizando así un ajuste a presión seguro. De este modo, se previenen de forma fiable los desplazamientos axiales o radiales en el alojamiento.
iglidur®: instalación, pegado y mecanizado
Material sin PTFE basado en nuestro probado iglidur A181. iglidur® A181PF cumple las normativas FDA y 10/2011 EC. El color azul también facilita la detectabilidad óptica necesaria en el sector alimentario. Directamente comparable con iglidur® A180 en cuanto a especificaciones mecánicas, resistencia a la temperatura y resistencia a los productos químicos, iglidur® A181PF es incluso mejor en cuanto a resistencia al desgaste en la mayoría de las configuraciones.
Ámbitos de aplicación típicos
Industria de bebidas
Industria alimentaria
Tecnología médica
Puede encontrar más aplicaciones posibles aquí:
Soluciones industriales
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
Tolerancias y sistema de medición
La altura de instalación y las tolerancias de los cojinetes iglidur® dependen del material y del grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los insertos metálicos con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura del cojinete pequeña. En cuanto al grosor de la pared, cuanto más grueso sea el cojinete, mayor deberá ser la holgura del cojinete.
Procedimiento de prueba
Montaje
Los cojinetes iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior sólo se ajusta con la tolerancia correspondiente después de fijarse con la ayuda de una presión en el agujero de fijación. El sobredimensionamiento del cojinete puede variar como máximo un 2% del diámetro interior. garantizando así un ajuste a presión seguro. De este modo, se previenen de forma fiable los desplazamientos axiales o radiales en el alojamiento.
iglidur®: instalación, pegado y mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?