1 de 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: JPRM-4550-20-025-054
- Material: iglidur® J
- Forma: Aros de pistón
- Dimensiones:
- d1 45 mm
- d2 50 mm
- Ajuste las dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Excelente resistencia al desgaste a temperatura ambiente
- Muy buena resistencia al desgaste a temperaturas medias
- Excelentes coeficientes de fricción
- Baja absorción de humedad
- Excelente resistencia a los productos químicos
- Resistencia a la presión en los bordes
- Protección contra golpes e impactos
- Resistencia a la suciedad y al polvo
- Protección frente al moho de acuerdo con DIN EN ISA 846
iglidur® J | Versátil y duradero
Los insertos metálicos iglidur® J se caracterizan por los coeficientes de fricción más bajos en funcionamiento en seco y una muy baja tendencia al stick-slip o deslizamiento irregular. Con una presión superficial máx. recomendada de 35 MPa, los aro de pistón iglidur® J no son compatibles con cargas extremas.
Los insertos metálicos iglidur® J se caracterizan por los coeficientes de fricción más bajos en funcionamiento en seco y una muy baja tendencia al stick-slip o deslizamiento irregular. Con una presión superficial máx. recomendada de 35 MPa, los aro de pistón iglidur® J no son compatibles con cargas extremas.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?