Aros de pistón iglidur® J

El corredor de fondo versátil, altamente resistente al desgaste en (casi) todos los ejes y con coeficientes de fricción muy bajos

Aros de pistón iglidur® J
Aros de pistón iglidur® J drawing
Aros de pistón iglidur® J drawing
1 de 3
Aros de pistón iglidur® J
Aros de pistón iglidur® J drawing
Aros de pistón iglidur® J drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: JPRM-1618-20-025-054
  • Material: iglidur® J
  • Forma: Aros de pistón
  • Dimensiones:
    • d1 16 mm
    • d2 18 mm
  • Ajuste las dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Excelente resistencia al desgaste a temperatura ambiente
  • Muy buena resistencia al desgaste a temperaturas medias
  • Excelentes coeficientes de fricción
  • Baja absorción de humedad
  • Excelente resistencia a los productos químicos
  • Resistencia a la presión en los bordes
  • Protección contra golpes e impactos
  • Resistencia a la suciedad y al polvo
  • Protección frente al moho de acuerdo con DIN EN ISA 846
iglidur® J | Versátil y duradero
Los insertos metálicos iglidur® J se caracterizan por los coeficientes de fricción más bajos en funcionamiento en seco y una muy baja tendencia al stick-slip o deslizamiento irregular. Con una presión superficial máx. recomendada de 35 MPa, los aro de pistón iglidur® J no son compatibles con cargas extremas.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos