Aquí puede configurar su sistema de cadenas portacables. Todos los datos introducidos y todas las modificaciones se transfieren a la lista de piezas que se encuentra al final de la página.
Serie E4.80 ESD cadena portacables con sistema de apertura en ambos lados
El sistema ESD E4.1 combina todos los beneficios
de sus tres precedentes y es el mejor sistema en el rango de cadenas portacables de igus® Las series E4.1 son más estables con el mismo o menor tamaño que sus precedentes. Casi todos los componentes accesorios y dimensiones de montaje son idénticos. Con el sistema de igus® E4.1, la duración de vida de su aplicación puede ser incrementada aún más y con ello reducir los costes.
- Diseño de lengüeta y ranura para una mejor estabilidad con montajes laterales, altas fuerzas transversales en largos recorridos y largas carreras autosoportadas
- Bien adecuado para aplicaciones de 90º
- "Freno" reductor de ruido y amortiguadores de sonido como opción
- Eslabones interiores y exteriores para un montaje rápido con o sin inclinación
Disponible anchuras interiores: 75 hasta 300 mm
disponible radios flexibles: 200 hasta 300 mm
Paso: 111 mm por eslabón = 9 eslabones/m