Series R4.80

Energy tube R4.80
igus-icon-lupe
R4.80.10.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.80.10.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.80.10.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.80.10.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 5
Energy tube R4.80
Series R4.80
Series R4.80
Series R4.80
Series R4.80
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
80 mm
Diámetro máx. del cable
Diámetro máx. del cable
72 mm
Sistema de apertura
Sistema de apertura
Apertura por los radios interior y exterior
Anchura interior [Bi]
Anchura interior [Bi]
100 mm
Radio de curvatura [R]
Radio de curvatura [R]
200 mm

Article structure & price calculation

Alimentación descentradainfo
info
Precio total
319,00 EUR
31,90 EUR / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envío
Salida desde 5 días laborables

Lista de piezas

(1)
Cadena portacables
Referencia : R4.80.10.200.0319,00 EUR
Series R4.80

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Francisco Javier Martínez
Francisco Javier Martínez

igus-icon-phone+34 647 488 226

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes: de 8:00 a 18:00 h.
WhatsApp
De lunes a viernes: de 8:00 h a 18:00 h