Series 1640

<p>e-chain 1640<br></p>
igus-icon-lupe
1640.05.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1640.05.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1640.05.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
<p>e-chain 1640<br></p>
Series 1640
Series 1640
Series 1640
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
112 mm
Diámetro máx. del cable
Diámetro máx. del cable
100 mm
Sistema de apertura
Sistema de apertura
Apertura por los radios interior y exterior
Anchura interior [Bi]
Anchura interior [Bi]
50 mm
Radio de curvatura [R]
Radio de curvatura [R]
200 mm

Article structure & price calculation

Alimentación descentradainfo
info
Precio total
218,12 EUR
31,16 EUR / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envío
Salida desde 5 días laborables

Lista de piezas

(1)
Cadena portacables
Referencia : 1640.05.200.0218,12 EUR
Series 1640

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Francisco Javier Martínez
Francisco Javier Martínez

igus-icon-phone+34 647 488 226

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes: de 8:00 a 18:00 h.
WhatsApp
De lunes a viernes: de 8:00 h a 18:00 h