Series H4.56

<p>H4.1 system, H4.56 series</p>
igus-icon-lupe
H4.56.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
H4.56.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
H4.56.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
H4.56.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconH4.56.05.135.0 video
igus-icon-lupe
1 de 6
<p>H4.1 system, H4.56 series</p>
Series H4.56
Series H4.56
Series H4.56
Series H4.56
Series H4.56
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
56 mm
Diámetro máx. del cable
Diámetro máx. del cable
50 mm
Sistema de apertura
Sistema de apertura
Apertura por los radios interior y exterior
Anchura interior [Bi]
Anchura interior [Bi]
50 mm
Radio de curvatura [R]
Radio de curvatura [R]
135 mm

Estructura del artículo: cálculo del precio de &

Alimentación descentradainfo
info
Precio total
142,23 EUR
12,93 EUR / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envío
Salida desde 5 días laborables

Lista de piezas

(1)
Cadena portacables
Referencia : H4.56.05.135.0142,23 EUR
Series H4.56