Series E4.32

<p>E4.32 series<br></p>
igus-icon-lupe
E4.32.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.32.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.32.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.32.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 5
<p>E4.32 series<br></p>
Series E4.32
Series E4.32
Series E4.32
Series E4.32
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
32 mm
Diámetro máx. del cable
Diámetro máx. del cable
28 mm
Sistema de apertura
Sistema de apertura
Apertura por los radios interior y exterior
Anchura interior [Bi]
Anchura interior [Bi]
50 mm
Radio de curvatura [R]
Radio de curvatura [R]
63 mm

Estructura del artículo: cálculo del precio de &

Alimentación descentradainfo
info
Precio total
85,68 EUR
4,76 EUR / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envío
Salida desde 5 días laborables

Lista de piezas

(1)
Cadena portacables
Referencia : E4.32.05.063.085,68 EUR
Series E4.32

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Francisco Javier Martínez
Francisco Javier Martínez

igus-icon-phone+34 647 488 226

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes: de 8:00 a 18:00 h.
WhatsApp
De lunes a viernes: de 8:00 h a 18:00 h