Series R18840

Energy tube 18840 series
igus-icon-lupe
18840.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
18840.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
18840.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
18840.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 5
Energy tube 18840 series
Series R18840
Series R18840
Series R18840
Series R18840
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
56 mm
Diámetro máx. del cable
Diámetro máx. del cable
50 mm
Sistema de apertura
Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
Anchura interior [Bi]
75 mm
Radio de curvatura [R]
Radio de curvatura [R]
150 mm

Article structure & price calculation

Alimentación descentradainfo
info
Precio total
179,96 EUR
16,36 EUR / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envío
Salida desde 5 días laborables

Lista de piezas

(1)
Cadena portacables
Referencia : 18840.07.150.0179,96 EUR
Series R18840

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Francisco Javier Martínez
Francisco Javier Martínez

igus-icon-phone+34 647 488 226

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes: de 8:00 a 18:00 h.
WhatsApp
De lunes a viernes: de 8:00 h a 18:00 h