Series 2500

2500.02.055.0 product image
igus-icon-lupe
2500.02.055.0 product image
igus-icon-lupe
2500.02.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2500.02.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2500.02.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2500.02.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 6
Series 2500
Series 2500
Series 2500
Series 2500
Series 2500
Series 2500
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
25 mm
Diámetro máx. del cable
Diámetro máx. del cable
23 mm
Sistema de apertura
Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
Anchura interior [Bi]
25 mm
Radio de curvatura [R]
Radio de curvatura [R]
55 mm

Estructura del artículo: cálculo del precio de &

Alimentación descentradainfo
info
Precio total
56,10 EUR
2,55 EUR / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envío
Salida desde 4 días laborables

Lista de piezas

(1)
Cadena portacables
Referencia : 2500.02.055.056,10 EUR
Series 2500