Series R7838

7838C.05.125.0 product image
igus-icon-lupe
7838C.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
7838C.05.125.0 product image
7838C.05.125.0 technical drawing
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
42 mm
Diámetro máx. del cable
Diámetro máx. del cable
38 mm
Sistema de apertura
Sistema de apertura
Apertura por los radios interior y exterior
Anchura interior [Bi]
Anchura interior [Bi]
50 mm
Radio de curvatura [R]
Radio de curvatura [R]
125 mm

Article structure & price calculation

Alimentación descentradainfo
info
Precio total
159,00 EUR
10,60 EUR / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envío
Salida desde 5 días laborables

Lista de piezas

(1)
Cadena portacables
Referencia : 7838C.05.125.0159,00 EUR
Series R7838

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Francisco Javier Martínez
Francisco Javier Martínez

igus-icon-phone+34 647 488 226

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes: de 8:00 a 18:00 h.
WhatsApp
De lunes a viernes: de 8:00 h a 18:00 h