PMAFLEX PIS/PIH: Highly flexible, medium-weight corrugated tubes – black

I-PIST-07B product image
igus-icon-lupe
I-PIST-07B technical drawing
igus-icon-lupe
I-PIST-07B technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
I-PIST-07B product image
I-PIST-07B technical drawing
I-PIST-07B technical drawing
  • Specially modified polyamide 12
  • PIS: medium (nominal width from 07 to 48)
  • PIH: heavy (nominal width from 56 to 125)
  • Self-extinguishing
  • Free of halogens and cadmium
  • Good mechanical properties, even at low temperatures
  • Temperature range: -50°C to +95°C; short-term: +150°C
  • Chemical resistance: Against fuels, mineral oils, greases, alkalis, acids, bases, etc.
igus-icon-lieferzeit-dotI-PIST-07B
7
Fine profile T - tight bending radius
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Francisco Javier Martínez
Francisco Javier Martínez

igus-icon-phone+34 647 488 226

Consultas y envíos

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online:
Servicio de chat
De lunes a viernes: de 8:00 a 18:00 h.
WhatsApp
De lunes a viernes: de 8:00 h a 18:00 h
¿Qué le parece nuestra página web? Denos su opinión.

Sobre igus®

Servicios

Contacto

Nuestras formas de pago

  • Cliente habitual
  • PayPal
  • Visa
  • Mastercard

Síganos

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Twitter

Manténgase informado de las últimas novedades de igus® con nuestra Newsletter.

igus-icon-globeIdioma:Español|País:España

Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® SE & Co. KG en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus SE & Co. KG o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® SE & Co. KG puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® SE & Co. KG.