Aquí puede configurar su sistema de cadenas portacables. Todos los datos introducidos y todas las modificaciones se transfieren a la lista de piezas que se encuentra al final de la página.
Series E4.80AG - cadena, sistema de Sistema de apertura a presión en el radio interior y exterior. con travesaños cada dos eslabones
1. Carrera recta debido al diseño de eslabones interiores/exteriores
2. Carreras de poco ruido debido al freno integrado en las paradas radiales
3. El diseño de lengüeta y ranura asegura rigidez muy alta y capacidad de carga en la presencia de fuerzas de cizalla
4. 15% más de fuerza de tracción (comparado con las mejores series viejas E4), mejor longitud autosoportante debido al sistema mejorado de paradas y paradas verticales radiales
5. Nuevo travesaño destapable disponible para fijación/desmontaje más rápido 450.X.
Q
6. Amplio rango de Productos para distribución interior –nuevo sistema de Posibilidad de distribución interior para tendido de cables más rápido T 803(A)
7. NC versión "sin inclinación" posible debido al fácil giro del eslabón exterior sin revisión. travesaños para cadenas portacables pueden ser desmontado de los dos lados
8. Travesaños para cadenas portacables pueden ser desmontado de los dos lados
9. Tapas del tubo portacables extraíbles
10.
Travesaños anchos de plástico que no dañan los cables
Anchura interior disponible: 50 a 600 mm.
Radios de curvatura disponibles: 150 a 1.000 mm.
Paso: 111 mm por eslabón = 9 eslabones/m