Series E26

easy chain E26 series
igus-icon-lupe
E26.07.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E26.07.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E26.07.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
easy chain E26 series
Series E26
Series E26
Series E26
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
36.5 mm
Diámetro máx. del cable
Diámetro máx. del cable
28 mm
Sistema de apertura
Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
Anchura interior [Bi]
75 mm
Radio de curvatura [R]
Radio de curvatura [R]
63 mm

Article structure & price calculation

Alimentación descentradainfo
info
Precio total
50,40 EUR
2,80 EUR / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envío
Salida desde 4 días laborables

Lista de piezas

(1)
Cadena portacables
Referencia : E26.07.063.050,40 EUR
Series E26

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Francisco Javier Martínez
Francisco Javier Martínez

igus-icon-phone+34 647 488 226

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes: de 8:00 a 18:00 h.
WhatsApp
De lunes a viernes: de 8:00 h a 18:00 h