igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
32 mm
Diámetro máx. del cable
25 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio interior
Anchura interior [Bi]
36 mm
Radio de curvatura [R]
125 mm
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentrada
mm
Precio total
Todos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoPrecio a consultar
Salida desde 4 días laborables
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : Z16.3.125.0Precio a consultar
Series Z16Aplicación
Autosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit-dotZ16.3.125.036125

