Series R167

Energy tube series R167
igus-icon-lupe
167.050.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
167.050.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
167.050.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Energy tube series R167
Series R167
Series R167
Series R167
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
50 mm
Diámetro máx. del cable
Diámetro máx. del cable
46 mm
Sistema de apertura
Sistema de apertura
apertura por el radio interior
Anchura interior [Bi]
Anchura interior [Bi]
50 mm
Radio de curvatura [R]
Radio de curvatura [R]
100 mm

Estructura del artículo: cálculo del precio de &

Alimentación descentradainfo
info
Precio total
119,88 EUR
6,66 EUR / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envío
Salida desde 5 días laborables

Lista de piezas

(1)
Cadena portacables
Referencia : 167.050.100.0.+119,88 EUR
Series R167
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?