Series R168

Energy tube series R168
igus-icon-lupe
168.075.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
168.075.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
168.075.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Energy tube series R168
Series R168
Series R168
Series R168
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
50 mm
Diámetro máx. del cable
Diámetro máx. del cable
46 mm
Sistema de apertura
Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
Anchura interior [Bi]
75 mm
Radio de curvatura [R]
Radio de curvatura [R]
100 mm

Estructura del artículo y cálculo del precio

Alimentación descentrada
mm
Precio total
89,28 EUR
4,96 EUR / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envío
Salida desde 5 días laborables

Lista de piezas

(1)
Cadena portacables
Referencia : 168.075.100.0.+89,28 EUR
Series R168
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos