Series R158

Energy tube series R158
igus-icon-lupe
158.040.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
158.040.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
158.040.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Energy tube series R158
Series R158
Series R158
Series R158
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
40 mm
Diámetro máx. del cable
Diámetro máx. del cable
37 mm
Sistema de apertura
Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
Anchura interior [Bi]
40 mm
Radio de curvatura [R]
Radio de curvatura [R]
100 mm

Estructura del artículo y cálculo del precio

Alimentación descentrada
mm
Precio total
93,28 EUR
4,24 EUR / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envío
Salida desde 5 días laborables

Lista de piezas

(1)
Cadena portacables
Referencia : 158.040.100.0.+93,28 EUR
Series R158

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos