Para nuevos diseños se recomienda el uso de la cadena portacables de la serie  4.112.
 
En caso de cualquier duda, póngase en contacto con igus®. Gracias por su comprensión.
Cadena portacables serie E4.112
     
    
      
        Aquí puede configurar su sistema de cadenas portacables. Todos los datos introducidos y todas las modificaciones se transfieren a la lista de piezas que se encuentra al final de la página.
       
     
    
	
    Series 600 - cadena portacables con travesaños en todos los eslabones
    1. Travesaños extraíbles tanto por la izquierda como por la derecha
 2. Tapa de Tubo portacables girable y desmontable
 3. Tope con "freno" para reducción de ruido
 4. Travesaños anchos de plástico que no dañan los cables
 5. Superficies deslizantes optimizadas con almohadillas de desgaste laterales
 6. Distribución interior modular
 7. Pueden combinarse diseños abiertos y cerrados
 8. Contornos exteriores que repelen la suciedad
 9. ¡Alternativamente disponible con radios de curvatura inverso/a dos lados RBR!
    Disponible anchuras interiores: 200 a 600 mm
Radios de curvatura disponibles: : 200 a 1.000 mm
Paso: 143 mm por eslabón = 7 eslabones/m