Series 14140

<p>e-chain 14140<br></p>
igus-icon-lupe
14140.055.550.0 technical drawing
igus-icon-lupe
14140.055.550.0 technical drawing
igus-icon-lupe
14140.055.550.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
<p>e-chain 14140<br></p>
Series 14140
Series 14140
Series 14140
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
56 mm
Diámetro máx. del cable
Diámetro máx. del cable
50 mm
Sistema de apertura
Sistema de apertura
Apertura por los radios interior y exterior
Anchura interior [Bi]
Anchura interior [Bi]
55 mm
Radio de curvatura [R]
Radio de curvatura [R]
550 mm

Article structure & price calculation

Alimentación descentradainfo
info
Precio total
Precio a consultar
Todos los precios son netos sin IVA ni gastos de envío
Salida desde 5 días laborables

Lista de piezas

(1)
Cadena portacables
Referencia : 14140.055.550.0Precio a petición
Series 14140

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Francisco Javier Martínez
Francisco Javier Martínez

igus-icon-phone+34 647 488 226

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes: de 8:00 a 18:00 h.
WhatsApp
De lunes a viernes: de 8:00 h a 18:00 h