Series 10

<p>Energy chain 10 series</p>
igus-icon-lupe
10.015.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
10.015.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
10.015.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
<p>Energy chain 10 series</p>
Series 10
Series 10
Series 10
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
18 mm
Diámetro máx. del cable
Diámetro máx. del cable
16 mm
Sistema de apertura
Sistema de apertura
Non-openable
Anchura interior [Bi]
Anchura interior [Bi]
15 mm
Radio de curvatura [R]
Radio de curvatura [R]
28 mm

Estructura del artículo: cálculo del precio de &

Alimentación descentradainfo
info
Precio total
31,68 EUR
0,96 EUR / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envío
Salida desde 4 días laborables

Lista de piezas

(1)
Cadena portacables
Referencia : 10.015.028.031,68 EUR
Series 10