igusigus-icon-cart(0)

Series 094

<p>Energy chain 094 series</p>
igus-icon-lupe
094.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
094.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
094.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
<p>Energy chain 094 series</p>
Series 094
Series 094
Series 094
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
Altura [Hi]
15.6 mm
Diámetro máx. del cable
Diámetro máx. del cable
13 mm
Sistema de apertura
Sistema de apertura
apertura por el radio interior
Anchura interior [Bi]
Anchura interior [Bi]
10 mm
Radio de curvatura [R]
Radio de curvatura [R]
28 mm

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Francisco Javier Martínez
Francisco Javier Martínez

igus-icon-phone+34 647 488 226

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online:
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
¿Qué le parece nuestra página web? Denos su opinión.

Sobre igus®

Servicios

Contacto

Nuestras formas de pago

  • Cliente habitual
  • PayPal
  • Visa
  • Mastercard

Síganos

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Twitter

Manténgase informado de las últimas novedades de igus® con nuestra Newsletter.

igus-icon-globeIdioma:Español|País:España

Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.