Series 04

<p>Energy chain 04 series</p>
igus-icon-lupe
04.07.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
04.07.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
04.07.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play icon04.07.015.0 video
igus-icon-lupe
1 de 5
<p>Energy chain 04 series</p>
Series 04
Series 04
Series 04
Series 04
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
7 mm
Diámetro máx. del cable
Diámetro máx. del cable
5 mm
Sistema de apertura
Sistema de apertura
Non-openable
Anchura interior [Bi]
Anchura interior [Bi]
7 mm
Radio de curvatura [R]
Radio de curvatura [R]
15 mm

Estructura del artículo: cálculo del precio de &

Alimentación descentradainfo
info
Precio total
26,40 EUR
0,44 EUR / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envío
Salida desde 4 días laborables

Lista de piezas

(1)
Cadena portacables
Referencia : 04.07.015.026,40 EUR
Series 04