Series 03

03 series
igus-icon-lupe
03.05.010.0 technical drawing
igus-icon-lupe
03.05.010.0 technical drawing
igus-icon-lupe
03.05.010.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
03 series
Series 03
Series 03
Series 03
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
5 mm
Diámetro máx. del cable
Diámetro máx. del cable
3.5 mm
Sistema de apertura
Sistema de apertura
Non-openable
Anchura interior [Bi]
Anchura interior [Bi]
5 mm
Radio de curvatura [R]
Radio de curvatura [R]
10 mm

Article structure & price calculation

Alimentación descentradainfo
info
Precio total
29,00 EUR
0,29 EUR / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envío
Salida desde 4 días laborables

Lista de piezas

(1)
Cadena portacables
Referencia : 03.05.010.029,00 EUR
Series 03
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Francisco Javier Martínez
Francisco Javier Martínez

igus-icon-phone+34 647 488 226

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes: de 8:00 a 18:00 h.
WhatsApp
De lunes a viernes: de 8:00 h a 18:00 h