Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Catálogo de cadenas para movimientos tridimensionales

Categoría
Filtro
Productos para movimientos 3D
Accesorios

Número de productos: 74

triflex® R serie TRC

  • Tubo portacables
  • Diseño cerrado
  • Máxima protección de los cables contra las virutas
  • Radio de curvatura R: 50 - 182 mm
desde 1,47 EUR/Eslabón
8 referencias en stock, de las cuales:
8 referencias con salida desde 4 días laborables
Ir a la página de producto

triflex® R serie TRE

  • Muy fácil de llenar
  • Alta resistencia a la torsión
  • Fácil de acortar y alargar
  • La versión B ofrece fuerzas de torsión 4 veces mayores
  • Versión C con 50% más de fuerzas de tracción
  • Radio de curvatura R: a partir de 50-182 mm
  • Abrecadenas para la serie TRE.B y Clip de fijación TRE
desde 1,62 EUR/Eslabón
15 referencias en stock, de las cuales:
15 referencias con salida desde 4 días laborables
Ir a la página de producto

triflex® R TRCF

  • Tubo portacables
  • Diseño cerrado con mecanismo de cierre mediante presión
  • Protección contra virutas
  • Radio de curvatura R: 135-240 mm
  • Abrecadenas para la serie TRCF
desde 6,03 EUR/Eslabón
5 referencias en stock, de las cuales:
4 referencias con salida desde 4 días laborables
Ir a la página de producto

Dresspack for igus ReBeL

  • Fixation of the igus Cobots clamps via velcro tape
  • Easy and quick assembly and disassembly 
  • Complete silicon free which allows the use in the automotive industry
  • E-Chain is size TRE.30.050.0.B to push in the cables from the outside 
desde 370,35 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 5 días laborables
Ir a la página de producto
Nuevo

Cable Clip

  • Even cheaper than a cobot clamp
  • Every Cable Clip comes with either 500 oder 1.000 mm velcro strap
  • Attach cables and or hoses to your robot or cobot
  • Quick and easy to be shorten 
  • High flexibility and slim design 
  • Perfect for short time use to attach cables on a cobot
  • The best alternative to cable ties
desde 12,02 EUR/uni.
2 referencias en stock, de las cuales:
2 referencias con salida desde 5 días laborables
Ir a la página de producto

Raqueta para eje 6

  • Para varios fabricantes y modelos de robots
  • Montaje fácil y rápido
  • Posibilidad de ajuste rápido del sistema de suministro de energía en el eje 6
  • Asegura una distancia constante entre el paquete energético y el eje 6
desde 168,10 EUR/uni.
26 referencias en stock, de las cuales:
2 referencias con salida desde 4 días laborables
20 referencias con salida desde 5 días laborables
Ir a la página de producto

triflex® R serie TRL

  • Versión ligera
  • Económico
  • Diseño «easy»
  • Inserción fácil de los cables mediante presión
  • Radio de curvatura R: 50 - 145 mm
desde 0,69 EUR/Eslabón
5 referencias en stock, de las cuales:
5 referencias con salida desde 4 días laborables
Ir a la página de producto

triflex® R serie TRLF

  • Versión ligera
  • con mecanismo de cierre mediante presión
  • Rápida de llenar
  • Radio de curvatura R: 100 - 182 mm
desde 2,41 EUR/Eslabón
4 referencias en stock, de las cuales:
4 referencias con salida desde 4 días laborables
Ir a la página de producto

triflex® R terminal con peine

  • con peine para alivio de tensión
  • Con o sin insertos metálicos
desde 35,91 EUR/uni.
18 referencias en stock, de las cuales:
18 referencias con salida desde 4 días laborables
Ir a la página de producto

triflex® R terminal estándar sin peine

  • Versión estándar
  • Sin peine para alivio de tensión
  • Con y sin insertos metálicos
desde 35,84 EUR/uni.
20 referencias en stock, de las cuales:
19 referencias con salida desde 4 días laborables
1 referencias con salida desde 3 semanas
Ir a la página de producto

triflex® R terminal ligero con peine corto

  • Ligero y económico
  • Con peine corto
  • No se puede combinar con TRC, TRE y TRCF
  • Para TRC, TRE y TRCF, debe utilizarse un TL.XX.01.Z2 con peine largo. 
desde 6,84 EUR/uni.
7 referencias en stock, de las cuales:
7 referencias con salida desde 4 días laborables
Ir a la página de producto

triflex® R terminal ligero sin peine

  • Ligero y económico
  • Sin peine para alivio de tensión
  • También puede utilizarse con cadenas estándar como TRC, TRE y TRCF
desde 6,72 EUR/uni.
7 referencias en stock, de las cuales:
7 referencias con salida desde 4 días laborables
Ir a la página de producto

triflex® R terminal con limitador de radio

  • Distribuye las fuerzas que actúan entre el terminal y la cadena portacables de manera más uniforme
  • Especialmente adecuado para aplicaciones con fuerzas y cargas de tracción elevadas
  • Proporciona una seguridad adicional
desde 173,82 EUR/uni.
16 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 4 días laborables
7 referencias con salida desde 5 días laborables
Ir a la página de producto

Abrecadenas para las series TRE.B + TRCF

  • Solo es necesario para los tamaños correspondientes TRE.B + TRCF
  • Permite el desmontaje de la versión TRE.B + TRCF
  • No se incluye automáticamente al pedir la versión TRE.B + TRCF
desde 11,23 EUR/uni.
5 referencias en stock, de las cuales:
5 referencias con salida desde 4 días laborables
Ir a la página de producto

triflex® R terminales pasantes

  • Fijación igual o similar a la de un terminal estándar
  • Excelente en combinación con sistemas de retracción
  • Hace que el guiado de una cadena triflex R en el robot sea aún mejor 
desde 26,49 EUR/uni.
17 referencias en stock, de las cuales:
3 referencias con salida desde 4 días laborables
9 referencias con salida desde 5 días laborables
Ir a la página de producto

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h