El carril guía se utiliza para viajes largos. Favorecen el funcionamiento suave y de baja fricción de las cadenas portacables y los tubos de energía. Tipo de artesa: Ofrecemos artesas guía de aluminio, acero o acero inoxidable resistentes a la corrosión. Entrega detalles: Los comederos se entregan en secciones de 2 m. El las partes laterales de la canaleta pueden unirse a la base mediante atornillado, soldadura o un juego de instalación especial de igus®. El módulo de extremo fijo para el carril guía es una solución rápida para montar el extremo fijo de una cadena portacables con un soporte de montaje KMA. Con este módulo, es posible fijar fácilmente la cadena portacables con soporte de montaje plástico-metal (KMA) a la canaleta guía, sin necesidad de taladrar.