Cadenas portacables para salas blancas

En una sala blanca, cada cable en movimiento es una posible fuente de contaminación. Las cadenas portacables de igus protegen y guían su cable y manguera a lo largo de millones de ciclos, manteniendo al mismo tiempo la generación de partículas en un mínimo. Con miles de configuraciones certificadas desde la Clase ISO 1 hasta la Clase 5 de acuerdo con la norma DIN EN ISO 14644-1, usted obtiene una solución de bajo desgaste y funcionamiento silencioso que ayuda a mantener su clasificación, todo disponible en stock sin pedido mínimo. Las opciones incluyen el tubo corrugado e-skin, un sistema compacto de Clase ISO 1 que funciona hasta 33 dB(A); y la serie E6.1, especializada en un funcionamiento silencioso y de bajos niveles de vibración, capaz de funcionar en salas blancas secas. Cada serie está validada en el laboratorio de salas blancas de igus, certificado por la IPA.

Cantidad de productos: 0
Lamentablemente, en este momento no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesita ayuda o una solución a medida? ¡El LiveChat de igus® te ayudará al instante! O Envíenos un mensaje

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos