En un entorno en el que una sola descarga estática puede destruir la electrónica sensible o encender una atmósfera peligrosa, las cadenas portacables ESD de igus guían y protegen sus cables y mangueras mientras disipan de forma segura la carga electrostática. Moldeadas a partir de igumid GC certificado por PTB, ofrecen una conductividad duradera y sin mantenimiento que no se desgasta como los revestimientos o aditivos temporales. Debido a que la descarga fiable depende tanto del material como del modelo, cada cadena proporciona una conductividad continua de un extremo a otro, y el 100% de la producción se prueba y documenta antes del envío. Validadas en más de 10 millones de ciclos y probadas durante años de uso en zona a prueba de explosiones, estas cadenas portacables le ayudan a proteger los equipos, los procesos y el personal. La cadena portacables C6, p.ej., lleva eslabones laterales ESD para llevar esta protección a entornos de salas blancas sensibles.